Sorties transistor rapides

Présentation

Le Modicon M241 Logic Controller intègre les sorties numériques suivantes :

Référence

Nombre total de sorties numériques

Sorties transistor rapides (1)

Sorties relais

Sorties transistor normales

TM241C••24R

10

4

6

0

TM241C••24T

TM241C••24U

10

4

0

6

TM241C•40R

16

4

12

0

TM241C•40T

TM241C•40U

16

4

0

12

(1)   Sorties transistor rapides pouvant servir de sorties PTO 100 kHz

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion des sorties.

Danger_Color.gifDANGER

RISQUE D'INCENDIE

oUtilisez uniquement les sections de fil appropriées pour la capacité de courant maximum des voies d'E/S et des alimentations.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Voyants d'état des sorties transistor rapides

L'illustration suivante explique l'état des voyants pour les contrôleurs TM241C••24• (les contrôleurs TM241C•40• sont similaires, avec 40 voyants) :

G-SE-0029875.2.gif-high.gif

 

 

LED

Couleur

Etat

Description

0 à 9

Vert

Allumé

La voie de sortie est activée

Éteint

La voie de sortie est désactivée

Caractéristiques des sorties transistor rapides

Le tableau suivant décrit les caractéristiques des sorties transistor rapide du M241 Logic Controller :

Caractéristique

Valeur

TM241C•••R

TM241C•••T

TM241C•••U

Nombre de sorties transistor rapides

4 sorties (TR0 à TR3)

4 sorties (Q0 à Q3)

Nombre de groupes de voies

1 ligne commune pour TR0 à TR3

1 ligne commune pour Q0 à Q3

Type de sortie

Transistor

Type de logique

Positive

Positive

Négative

Tension de sortie nominale

24 VCC

Plage de tension de sortie

19,2 à 28,8 VCC

Courant de sortie nominal

0,1 A en cas de configuration pour une fonction rapide

0,5 A en cas d'utilisation comme une sortie normale

Courant de fuite

Positive

≤ 0,3 mA

Négative

≤ 2 mA

Courant total de sortie par groupe

2 A

Puissance maximale de la lampe à filament

2,4 W max.

Réduction de charge

Pas de réduction de charge

Durée de mise sous tension

2 µs max.

Durée de mise hors tension

2 µs max.

Protection contre les courts-circuits

Oui

Courant crête de court-circuit de sortie

1,3 A max.

Réarmement automatique après court-circuit ou surcharge

Oui, 12 s

Protection contre les inversions de polarité

Oui

Tension de limite

Généralement 39 VCC +/- 1 VCC

Fréquence de sortie maximale

PTO

100 kHz

PWM

20 kHz

Cycle d'activité PWM

0,1 % entre 20 Hz et 1 kHz

Plage de cycle d'activité

1 à 99 %

Isolation

Entre la sortie et la logique interne

500 VCA

Entre les groupes de voies

500 VCA

Type de connexion

Bornier à vis débrochable

Nombre moyen d'insertions/retraits de connecteur

Plus de 100

Câble

Type

Blindé, y compris l'alimentation 24 VCC

Longueur

3 m (9,84 ft) max.

Dépose du bornier

Reportez-vous à Dépose du bornier.

Schémas de câblage des sorties transistor rapides TM241C••24R / TM241C•40R

La figure ci-après illustre le raccordement des sorties transistor rapides :

G-SE-0033314.2.gif-high.gif

 

*   Fusible à fusion rapide 2 A

Câblage des sorties rapides TR0 à TR3 :

G-SE-0048384.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schémas de câblage des sorties transistor rapides TM241C••••T

La figure ci-après illustre le raccordement des sorties transistor rapides :

G-SE-0033357.2.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes V0+, V1+, V2+ et V3+ ne sont pas connectées en interne.

(2)   Les bornes V0-, V1-, V2- et V3- ne sont pas connectées en interne.

Câblage des sorties rapides Q0 à Q3:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Schémas de câblage des sorties transistor rapides TM241C••••U

La figure ci-après illustre le raccordement des sorties transistor rapides :

G-SE-0053360.1.gif-high.gif

 

*   Fusible de type T

(1)   Les bornes V0+, V1+, V2+ et V3+ ne sont pas connectées en interne.

(2)   Les bornes V0-, V1-, V2- et V3- ne sont pas connectées en interne.

Câblage des sorties rapides Q0 à Q3:

G-SE-0048385.1.gif-high.gif

 

 

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT

Assurez-vous que le câblage physique respecte les connexions indiquées dans le schéma de câblage, et, en particulier, que les tensions positive et négative sont toutes deux connectées, que seule la tension 24 VCC est connectée aux bornes positives et que seule la tension 0 VCC est connectée aux bornes positives.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.