Configuration de la fonction PTO
Une voie PTO peut contenir jusqu'à six entrées :
oTrois entrées physiques sont affectées à la fonction PTO pendant la configuration et prises en compte immédiatement lors d'un front montant sur l'entrée :
oentrée REF
oentrée INDEX
oentrée PROBE
oTrois entrées sont associées au bloc fonction MC_Power_PTO. Elles n'ont pas d'affectation fixe (c'est-à-dire qu'elles sont définies dans l'écran de configuration) et sont lues comme n'importe quelle autre entrée :
oentrée Variateur prêt
oentrée Limite positive
oentrée Limite négative
NOTE : Ces entrées sont gérées comme n'importe quelle autre entrée, mais utilisées par le contrôleur PTO lorsqu'elles sont utilisées par le bloc fonction MC_Power_PTO.
NOTE : les entrées de limite positive et de limite négative sont requises pour éviter la surcourse.
|
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT |
oAssurez-vous que des détecteurs de limite matérielle du contrôleur sont intégrés dans la conception et la logique de l'application. oMontez les détecteurs de limite matérielle du contrôleur de telle sorte que la distance de freinage soit adéquate. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Une voie PTO peut avoir jusqu'à trois sorties :
osoit une sortie physique pour gérer l'impulsion, soit deux sorties physiques pour gérer l'impulsion et la direction ; elles doivent être activées dans la configuration :
oA - Sens horaire / Impulsion
oB - Sens anti-horaire / Direction
oL'autre sortie, DriveEnable, est utilisée dans le bloc fonction MC_Power_PTO.
Description de la fenêtre de configuration
L'illustration suivante montre un exemple de fenêtre de configuration sur la voie PTO_0 :
Le tableau suivant décrit chaque paramètre disponible lorsque la voie est configurée en mode PTO :
Paramètre |
Valeur |
Par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Général |
Nom d'instance |
- |
PTO_0 à PTO_3 |
Nom de l'axe contrôlé par cette voie PTO. Il est utilisé comme entrée des blocs fonction PTO. |
A Sens des aiguilles d'une montre / B Sens contraire A Impulsion / B Direction A Impulsion Quadrature |
A Sens des aiguilles d'une montre / B Sens contraire |
Sélectionnez le mode de sortie d'impulsion. |
||
Emplacement de la sortie A |
Désactivé Q0 à Q3 (sorties rapides) Q4 à Q7 (sorties normales)(1) |
Désactivé |
Sélectionnez la sortie de contrôleur utilisée pour le signal A. |
|
Emplacement de la sortie B |
Désactivé Q0 à Q3 (sorties rapides) Q4 à Q7 (sorties normales)(1) |
Désactivé |
Sélectionnez la sortie de contrôleur utilisée pour le signal B. |
|
Mécanique |
0 à 255 |
0 |
Dans le mode Quadrature, quantité de mouvement nécessaire pour compenser le jeu mécanique lorsque le mouvement est inversé. |
|
Limites de position / Limites logicielles |
Activer les limites logicielles |
Activé Désactivé |
Activé |
Sélectionnez si les limites logicielles doivent être utilisées. |
Limite logicielle basse |
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
-2 147 483 648 |
Définissez la position de limite logicielle à détecter dans la direction négative. |
|
Limite logicielle haute |
-2 147 483 648 à 2 147 483 647 |
2 147 483 647 |
Définissez la position de limite logicielle à détecter dans la direction positive. |
|
Mouvement / Général |
Vitesse maximum |
0 à 100 000 (sorties rapides) 0 à 1000 (sorties normales) |
100 000 (sorties rapides) 1 000 (sorties normales) |
Définissez la vitesse maximum de sortie d'impulsion (en Hz). |
Vitesse de démarrage à 100 000 (sorties rapides) Vitesse de démarrage à 1 000 (sorties normales) |
0 |
Définissez la vitesse de démarrage de sortie d'impulsion (en Hz). 0 si non utilisé. |
||
0 à 100 000 (sorties rapides) 0 à 1 000 (sorties normales) |
0 |
Définissez la vitesse d'arrêt de sortie d'impulsion (en Hz). 0 si non utilisé. |
||
Hz/ms ms |
Hz/ms |
Définissez l'accélération/la décélération sous forme de taux (Hz/ms) ou de constantes de temps de 0 à Vitesse maximum (ms). |
||
Accélération maximum |
1 à 100 000 |
100 000 |
Définissez la valeur maximum d'accélération (dans l'Unité d'acc./de déc.). |
|
Décélération maximum |
1 à 100 000 |
100 000 |
Définissez la valeur maximum de décélération (dans l'Unité d'acc./de déc.). |
|
Mouvement / Arrêt rapide |
Décélération d'arrêt rapide |
1 à 100 000 |
5000 |
Définissez la valeur de décélération en cas de détection d'une erreur (dans Unité d'acc./de déc.) |
Référencement / Entrée REF |
Emplacement |
Désactivé I0 à I7 (entrées rapides) I8 à I15 (entrées normales) |
Désactivé |
Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour le signal REF. |
Filtre de rebond |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,05 0,1 0,5 1 5 |
0,005 |
Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée REF (en ms). |
|
Type |
Normalement ouvert Normalement fermé |
Normalement ouvert |
Sélectionnez si les contacts de commutateur sont par défaut en état ouvert ou fermé. |
|
Référencement / Entrée INDEX |
Emplacement |
Désactivé I0 à I7 (entrées rapides) I8 à I15 (entrées normales) |
Désactivé |
Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour le signal INDEX. |
Filtre de rebond |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,05 0,1 0,5 1 5 |
0,005 |
Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée INDEX (en ms). |
|
Type |
Normalement ouvert Normalement fermé |
Normalement ouvert |
Sélectionnez si les contacts de commutateur sont par défaut en état ouvert ou fermé. |
|
Enregistrement / Entrée PROBE |
Emplacement |
Désactivé I0 à I7 (entrées rapides) I8 à I15 (entrées normales) |
Désactivé |
Sélectionnez l'entrée de contrôleur utilisée pour le signal PROBE. |
Filtre de rebond |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,05 0,1 0,5 1 5 |
0,005 |
Définissez la valeur de filtrage permettant de réduire l'effet de rebond sur l'entrée PROBE (en ms). |
|
(1) Non disponible pour les références M241 Logic Controller équipées de sorties à relais. |