Instructions d'installation

Introduction

Le Système TM7 peut être monté :

oen utilisant un cadre aluminium avec deux écrous de serrage et des vis M4

oen utilisant un rail DIN avec une plaque de montage TM7ACMP

odirectement sur la machine

NOTE : le montage sur un rail DIN au moyen de la plaque de montage TM7ACMP est possible uniquement avec les blocs de taille 1 (les plus petits).

NOTE : les composants Système TM7 doivent toujours être montés sur une embase conductrice.

Bloc TM7 sur un cadre en aluminium

Les blocs peuvent être montés sur un cadre aluminium avec deux écrous de serrage et des vis M4 :

G-SE-0008970.1.gif

 

 

NOTE : le couple maximum de serrage des vis M4 est de  0,6 N.m (5,3 lbf-in).

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

oVérifiez que le bloc est bien fixé sur sa surface de montage.

oNe serrez pas les vis au-delà du couple maximum spécifié.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Bloc TM7 sur un rail DIN

Vous pouvez monter les blocs de taille 1 sur un rail DIN avec la plaque de montage TM7ACMP Pour garantir la conformité aux normes CME (compatibilité électromagnétique), un rail DIN métallique doit être fixé sur une surface de montage métallique plate, sur un rack EIA (Electronic Industries Alliance) ou dans une armoire NEMA (National Electrical Manufacturers Association). Dans tous les cas, la surface de montage doit être correctement reliée à la terre.

Vous pouvez commander un rail DIN adéquat auprès de Schneider Electric :

G-SE-0000992.1.gif-high.gif

 

 

NOTE : seuls les blocs de taille 1 (les plus petits) peuvent être installés sur le rail DIN avec la plaque de montage.

Etape

Action

1

Vissez le bloc sur la plaque de montage. Les vis requises sont fournies avec la plaque de montage.

NOTE : le couple maximum de serrage des vis est de 0,6 N.m (5,3 lbf-in).

G-SE-0008185.1.gif

 

 

2

Placez les protubérances supérieurs de la plaque de montage sur le bord supérieur du rail DIN (1).

Faites pivoter le bloc sur le rail DIN jusqu'à ce qu'il s'enclenche (2).

G-SE-0008186.1.gif

 

 

3

Le bloc est installé correctement sur le rail DIN.

G-SE-0008184.1.gif

 

 

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

oVérifiez que le bloc est bien fixé sur sa surface de montage.

oNe serrez pas les vis au-delà du couple maximum spécifié.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Pour plus d'informations sur le montage du rail DIN, consultez la rubrique Installation du rail DIN de la section TM5.

Bloc TM7 directement sur la machine

Le bloc TM7 peut être monté sur une surface métallique nue de la machine, à condition que la surface soit correctement reliée à la terre. Pour monter le bloc directement sur la machine, consultez la figure suivante qui fournit le modèle de perçage des blocs :

G-SE-0006790.2.gif-high.gif

 

(1)   Bloc taille 1

(2)   Bloc taille 2

L'épaisseur de la plaque d'embase doit être prise en compte lors de la définition de la longueur des vis.

G-SE-0006529.1.gif

 

 

NOTE : le couple maximum de serrage des vis M4 est de  0,6 N.m (5,3 lbf-in).

AVIS

EQUIPEMENT INOPERANT

oVérifiez que le bloc est bien fixé sur sa surface de montage.

oNe serrez pas les vis au-delà du couple maximum spécifié.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Installation des câbles TM7

La fiche mâle des câbles TM7 est montée manuellement puis serrée selon un couple défini à l'aide d'une clé de serrage:

G-SE-0008969.1.gif

 

 

Taille de connecteur

Couple

M8

0,2 Nm (1,8 lbf-in)

M12

0,4 Nm (3,5 lbf-in)

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

NON-CONFORMITE IP67

oDisposez tous les connecteurs avec des câbles ou des bouchons d'étanchéité et serrez en respectant les valeurs de couple IP67 indiquées dans ce document.

oNe connectez/déconnectez aucun câble ou bouchon d'étanchéité en présence d'eau ou d'humidité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Installation de bouchons d'étanchéité

Les connecteurs libres non raccordés sont obturés au moyen de bouchons d'étanchéité adaptés :

G-SE-0008971.1.gif

 

 

Taille de connecteur

Couple

M8

0,2 Nm (1,8 lbf-in)

M12

0,4 Nm (3,5 lbf-in)

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

NON-CONFORMITE IP67

oDisposez tous les connecteurs avec des câbles ou des bouchons d'étanchéité et serrez en respectant les valeurs de couple IP67 indiquées dans ce document.

oNe connectez/déconnectez aucun câble ou bouchon d'étanchéité en présence d'eau ou d'humidité.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Etiquetage des blocs TM7

Le support de l'étiquette de bloc et l'étiquette sont insérés dans l'ouverture appropriée en haut (figure ci-dessous) ou en bas du bloc :

G-SE-0009931.2.gif-high.gif

 

1   Référence du bloc

2   Zone du client