Le module d'extension TM3AQ2 (bornier à vis)/TM3AQ2G (bornier à ressort) dispose de deux voies de sortie analogiques d'une résolution de 12 bits.
Les voies de sortie sont des types suivants :
o0 à 10 V
o-10 à +10 V
o0 à 20 mA
o4 à 20 mA
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AQ2/TM3AQ2G.
NOTE : Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
|
AVIS |
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
|
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :
|
Paramètre |
Valeur |
Par défaut Valeur |
Description |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type |
Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA |
Inutilisé |
Choisissez le mode de la voie. |
|
|
Min. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 7671 |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
|
-10 à +10 V |
-10 000 |
|||
|
0 à 20 mA |
0 |
|||
|
4 à 20 mA |
4 000 |
|||
|
Max. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 7671 |
10 000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
|
-10 à +10 V |
10 000 |
|||
|
0 à 20 mA |
20 000 |
|||
|
4 à 20 mA |
20 000 |
|||
|
Etat activé |
Oui Non |
Oui |
Active l'octet de diagnostic de chaque voie. Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusQWx ne contiennent pas d'informations pertinentes. |
|
1 Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :
|
Variable |
Voie |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
|---|---|---|---|---|
|
Sorties |
QW0 |
INT |
-32 768 à 32 767 |
Mot de commande de la sortie 0 |
|
QW1 |
INT |
-32 768 à 32 767 |
Mot de commande de la sortie 1 |
|
|
Diagnostic |
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
|
|
IBStatusQW1 |
BYTE |
- |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.