TM3AM6 / TM3AM6G

Introduction

Le module d'extension TM3AM6 (bornier à vis)/TM3AM6G (bornier à ressort) dispose de quatre voies d'entrée analogiques et de deux voies de sortie analogiques, d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

o0 à 10 V

o-10 à +10 V

o0 à 20 mA

o4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.

Les voies de sortie sont des types suivants :

o0 à 10 V

o-10 à +10 V

o0 à 20 mA

o4 à 20 mA

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AM6/TM3AM6G.

NOTE : Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 à 10 V

-10 à +10 V

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Non utilisé

Choisissez le mode de la voie.

Min.

0 à 10 V

-32 768 à 32 7671

0

Indique la limite de mesure inférieure.

-10 à +10 V

-10 000

0 à 20 mA

0

4 à 20 mA

4 000

Max.

0 à 10 V

-32 768 à 32 7671

10 000

Indique la limite de mesure supérieure.

-10 à +10 V

10 000

0 à 20 mA

20 000

4 à 20 mA

20 000

Filtre d’entrée

0 à 1 000

0

Indique la durée du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms.

Echantillonnage

1 ms/voie

10 ms/voie

1 ms/voie

Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 1 ms.

Etat activé

Oui

Non

Oui

Active l'octet de diagnostic de chaque voie.

Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIWx ne contiennent pas d'informations pertinentes.

1 Les données 12 bits (0 à 4 095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Pour chaque sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé

0 à 10 V

-10 à +10 V

0 à 20 mA

4 à 20 mA

Non utilisé

Choisissez le mode de la voie.

Min.

0 à 10 V

-32 768 à 32 7671

0

Indique la limite de mesure inférieure.

-10 à +10 V

-10 000

0 à 20 mA

0

4 à 20 mA

4 000

Max.

0 à 10 V

-32 768 à 32 7671

10 000

Indique la limite de mesure supérieure.

-10 à +10 V

10 000

0 à 20 mA

20 000

4 à 20 mA

20 000

Etat activé

Oui

Non

Oui

Active l'octet de diagnostic de chaque voie.

Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusQWx ne contiennent pas d'informations pertinentes.

1 Les données 12 bits (0 à 4 095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

Onglet Mappage E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Valeur par défaut

Description

Entrées

IW0

INT

-

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

-

Valeur actuelle de l'entrée 1

IW2

INT

-

Valeur actuelle de l'entrée 2

IW3

INT

-

Valeur actuelle de l'entrée 3

Sorties

QW0

INT

-32 768 à 32 767

Mot de commande de la sortie 0

QW1

INT

-32 768 à 32 767

Mot de commande de la sortie 1

Diagnostic

IBStatusIW0

BYTE

-

Etat de l'entrée 0

IBStatusIW1

BYTE

-

Etat de l'entrée 1

IBStatusIW2

BYTE

-

Etat de l'entrée 2

IBStatusIW3

BYTE

-

Etat de l'entrée 3

IBStatusQW0

BYTE

-

Etat de la sortie 0

IBStatusQW1

BYTE

-

Etat de la sortie 1

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.