Le module d'extension TM3TM3 (bornier à vis)/TM3TM3G (bornier à ressort) dispose de deux voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits et d'une voie de sortie analogique d'une résolution de 12 bits.
Les voies d'entrée sont des types suivants :
o0 à 10 V
o-10 à +10 V
o0 à 20 mA
o4 à 20 mA
oThermocouple K
oThermocouple J
oThermocouple R
oThermocouple S
oThermocouple B
oThermocouple E
oThermocouple T
oThermocouple N
oThermocouple C
oPT100
oPT1000
oNI100
oNI1000
Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.
Les voies de sortie sont des types suivants :
o0 à 10 V
o-10 à +10 V
o0 à 20 mA
o4 à 20 mA
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3TM3/TM3TM3G.
NOTE : Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
AVIS |
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Type |
Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Inutilisé |
Choisissez le mode de la voie. |
|
Portée |
Personnalisé Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) Fahrenheit (0,2 °F)* |
Personnalisé |
Identifie la plage de valeurs d'une voie. * Uniquement pour les thermocouples B et C. |
|
Min. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 767 |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
-10 à +10 V |
-10 000 |
|||
0 à 20 mA |
0 |
|||
4 à 20 mA |
4 000 |
|||
Température |
Consultez le tableau ci-dessous. |
|||
Max. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 767 |
10 000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
-10 à +10 V |
10 000 |
|||
0 à 20 mA |
20 000 |
|||
4 à 20 mA |
20 000 |
|||
Température |
Consultez le tableau ci-dessous. |
|||
Filtre d’entrée |
0 à 1 000 |
0 |
Indique la durée du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms. |
|
Echantillonnage |
10 ms/voie 100 ms/voie |
100 ms/voie |
Indique la durée d'échantillonnage de la voie. Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 10 ms. |
|
Etat activé |
Oui Non |
Oui |
Active l'octet de diagnostic de chaque voie. Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIWx ne contiennent pas d'informations pertinentes. |
Type |
Personnalisé |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Unité |
|
Thermocouple K |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
13 000 |
-3 280 |
23 720 |
0,1 °F |
Thermocouple J |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
10 000 |
-3 280 |
18 320 |
0,1 °F |
Thermocouple R |
-32 768 |
32 767 |
0 |
17 600 |
320 |
32 000 |
0,1 °F |
Thermocouple S |
-32 768 |
32 767 |
0 |
17 600 |
320 |
32 000 |
0,1 °F |
Thermocouple B |
-32 768 |
32 767 |
0 |
18 200 |
160 |
16 540 |
0,2 °F |
Thermocouple E |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
8 000 |
-3 280 |
14 720 |
0,1 °F |
Thermocouple T |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
4 000 |
-3 280 |
7 520 |
0,1 °F |
Thermocouple N |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
13 000 |
-3 280 |
23 720 |
0,1 °F |
Thermocouple C |
-32 768 |
32 767 |
0 |
23 150 |
160 |
20 995 |
0,2 °F |
PT100 |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
8 500 |
-3 280 |
15 620 |
0,1 °F |
PT1000 |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
6000 |
-3280 |
11 120 |
0,1 °F |
NI100 |
-32 768 |
32 767 |
-600 |
1 800 |
-760 |
3 560 |
0,1 °F |
NI1000 |
-32 768 |
32 767 |
-600 |
1 800 |
-760 |
3 560 |
0,1 °F |
Pour la sortie, vous pouvez définir les éléments suivants :
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
---|---|---|---|---|
Type |
Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA |
Non utilisé |
Choisissez le mode de la voie. |
|
Min. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 7671 |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
-10 à +10 V |
-10 000 |
|||
0 à 20 mA |
0 |
|||
4 à 20 mA |
4 000 |
|||
Max. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 7671 |
10 000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
-10 à +10 V |
10 000 |
|||
0 à 20 mA |
20 000 |
|||
4 à 20 mA |
20 000 |
|||
Etat activé |
Oui Non |
Oui |
Active l'octet de diagnostic de chaque voie. Si l'état est désactivé (valeur = Non), l'octet d'état IBStatusQW0 ne contient pas d'informations pertinentes. |
1 Les données 12 bits (0 à 4095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :
Variable |
Voie |
Type |
Valeur par défaut |
Description |
---|---|---|---|---|
Entrées |
IW0 |
INT |
- |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
IW1 |
INT |
- |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
|
Sorties |
QW0 |
INT |
-32 768 à 32 767 |
Mot de commande de la sortie 0 |
Diagnostic |
IBStatusIW0 |
BYTE |
- |
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
- |
||
IBStatusQW0 |
BYTE |
- |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.