TM3AI8 / TM3AI8G

Introduction

Le module d'extension TM3AI8 (bornier à vis)/TM3AI8G (bornier à ressort) dispose de huit voies d'entrée analogiques d'une résolution de 12 bits.

Les voies d'entrée sont des types suivants :

o0 à 10 V

o-10 à +10 V

o0 à 20 mA

o4 à 20 mA

o0 à 20 mA étendu

o4 à 20 mA étendu

Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.

Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3AI8/TM3AI8G.

NOTE : Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.

AVIS

ÉQUIPEMENT INOPÉRANT

Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Configuration du module

Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :

Paramètre

Valeur

Valeur par défaut

Description

Type

Inutilisé,

0 à 10 V,

-10 à +10 V,

0 à 20 mA,

4 à 20 mA,

0 à 20 mA étendu,

4 à 20 mA étendu.

Inutilisé

Choisissez le mode de la voie.

Min.

0 à 10 V

-32 768 à 32 7671

0

Indique la limite de mesure inférieure.

-10 à +10 V

-10 000

0 à 20 mA

0

4 à 20 mA

4 000

0 à 20 mA étendu2

0

Non modifiable.

4 à 20 mA étendu2

1 200

Non modifiable.

Max.

0 à 10 V

-32 768 à 32 7671

10 000

Indique la limite de mesure supérieure.

-10 à +10 V

10 000

0 à 20 mA

20 000

4 à 20 mA

20 000

0 à 20 mA étendu2

23 540

Non modifiable.

4 à 20 mA étendu2

23 170

Non modifiable.

Filtre d’entrée

0 à 1 000

0

Indique la durée du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms.

Echantillonnage

1 ms/voie

10 ms/voie

1 ms/voie

Indique la durée d'échantillonnage de la voie.

Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 1 ms.

Etat activé

Oui

Non

Oui

Active l'octet de diagnostic de chaque voie.

Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIWx ne contiennent pas d'informations pertinentes.

1 Les données 12 bits (0 à 4 095) traitées dans le module d'E/S analogiques peuvent être converties de manière linéaire en une valeur comprise entre -32 768 et 32 767.

2 Les plages étendues sont prises en charge par les modules à partir de la version du produit 03 et du firmware (SV) 1.4.

Onglet Mappage E/S

Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.

Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :

Variable

Voie

Type

Description

Entrées

IW0

INT

Valeur actuelle de l'entrée 0

IW1

INT

Valeur actuelle de l'entrée 1

IW2

INT

Valeur actuelle de l'entrée 2

IW3

INT

Valeur actuelle de l'entrée 3

IW4

INT

Valeur actuelle de l'entrée 4

IW5

INT

Valeur actuelle de l'entrée 5

IW6

INT

Valeur actuelle de l'entrée 6

IW7

INT

Valeur actuelle de l'entrée 7

Diagnostic

IBStatusIW0

BYTE

Etat de l'entrée 0

IBStatusIW1

BYTE

Etat de l'entrée 1

IBStatusIW2

BYTE

Etat de l'entrée 2

IBStatusIW3

BYTE

Etat de l'entrée 3

IBStatusIW4

BYTE

Etat de l'entrée 4

IBStatusIW5

BYTE

Etat de l'entrée 5

IBStatusIW6

BYTE

Etat de l'entrée 6

IBStatusIW7

BYTE

Etat de l'entrée 7

Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.