Le module d'extension TM3TI4 (bornier à vis)/TM3TI4G (bornier à ressort) dispose de quatre voies d'entrée analogiques d'une résolution de 16 bits.
Les voies d'entrée sont des types suivants :
o0 à 10 V
o-10 à +10 V
o0 à 20 mA
o4 à 20 mA
oThermocouple K
oThermocouple J
oThermocouple R
oThermocouple S
oThermocouple B
oThermocouple E
oThermocouple T
oThermocouple N
oThermocouple C
oPT100
oPT1000
oNI100
oNI1000
Pour plus d'informations sur les codes de diagnostic produits par chaque type d'entrée, consultez Diagnostic des modules d'E/S analogiques.
Pour plus d'informations sur le matériel, consultez la section TM3TI4/TM3TI4G.
NOTE : Si vous avez câblé physiquement la voie analogique pour un signal de tension et que vous configurez cette voie pour un signal de courant dans EcoStruxure Machine Expert, vous risquez d'endommager le circuit analogique.
|
AVIS |
|
ÉQUIPEMENT INOPÉRANT |
|
Assurez-vous que le câblage physique du circuit analogique est compatible avec la configuration logicielle de la voie analogique. |
|
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |
Pour chaque entrée, vous pouvez définir les éléments suivants :
|
Paramètre |
Valeur |
Valeur par défaut |
Description |
|
|---|---|---|---|---|
|
Type |
Inutilisé 0 à 10 V -10 à +10 V 0 à 20 mA 4 à 20 mA Thermocouple K Thermocouple J Thermocouple R Thermocouple S Thermocouple B Thermocouple E Thermocouple T Thermocouple N Thermocouple C PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Inutilisé |
Choisissez le mode de la voie. |
|
|
Portée |
Personnalisé Celsius (0,1 °C) Fahrenheit (0,1 °F) Fahrenheit (0,2 °F)* |
Personnalisé |
Identifie la plage de valeurs d'une voie. * Uniquement pour les thermocouples B et C. |
|
|
Min. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 767 |
0 |
Indique la limite de mesure inférieure. |
|
-10 à +10 V |
-10 000 |
|||
|
0 à 20 mA |
0 |
|||
|
4 à 20 mA |
4 000 |
|||
|
Température |
Consultez le tableau ci-dessous. |
|||
|
Max. |
0 à 10 V |
-32 768 à 32 767 |
10 000 |
Indique la limite de mesure supérieure. |
|
-10 à +10 V |
10 000 |
|||
|
0 à 20 mA |
20 000 |
|||
|
4 à 20 mA |
20 000 |
|||
|
Température |
Consultez le tableau ci-dessous. |
|||
|
Filtre d’entrée |
0 à 1 000 |
0 |
Indique la durée du filtre de premier ordre (0 à 10 s) par incréments de 10 ms. |
|
|
Echantillonnage |
10 ms/voie 100 ms/voie |
100 ms/voie |
Indique la durée d'échantillonnage de la voie. Si un filtre d'entrées est actif, l'échantillonnage est réglé en interne sur 10 ms. |
|
|
Etat activé |
Oui Non |
Oui |
Active l'octet de diagnostic de chaque voie. Si l'état est désactivé (valeur = Non), les octets d'état IBStatusIWx ne contiennent pas d'informations pertinentes. |
|
|
Type |
Personnalisé |
Celsius (0,1 °C) |
Fahrenheit |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Minimum |
Maximum |
Unité |
|
|
Thermocouple K |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
13 000 |
-3 280 |
23 720 |
0,1 °F |
|
Thermocouple J |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
10 000 |
-3 280 |
18 320 |
0,1 °F |
|
Thermocouple R |
-32 768 |
32 767 |
0 |
17 600 |
320 |
32 000 |
0,1 °F |
|
Thermocouple S |
-32 768 |
32 767 |
0 |
17 600 |
320 |
32 000 |
0,1 °F |
|
Thermocouple B |
-32 768 |
32 767 |
0 |
18 200 |
160 |
16 540 |
0,2 °F |
|
Thermocouple E |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
8 000 |
-3 280 |
14 720 |
0,1 °F |
|
Thermocouple T |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
4 000 |
-3 280 |
7 520 |
0,1 °F |
|
Thermocouple N |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
13 000 |
-3 280 |
23 720 |
0,1 °F |
|
Thermocouple C |
-32 768 |
32 767 |
0 |
23 150 |
160 |
20 995 |
0,2 °F |
|
PT100 |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
8 500 |
-3 280 |
15 620 |
0,1 °F |
|
PT1000 |
-32 768 |
32 767 |
-2 000 |
6000 |
-3280 |
11 120 |
0,1 °F |
|
NI100 |
-32 768 |
32 767 |
-600 |
1 800 |
-760 |
3 560 |
0,1 °F |
|
NI1000 |
-32 768 |
32 767 |
-600 |
1 800 |
-760 |
3 560 |
0,1 °F |
Les variables peuvent être définies et nommées dans l'onglet Mappage E/S. Cet onglet fournit également des informations complémentaires telles que l'adressage topologique.
Ce tableau décrit l'onglet Mappage E/S :
|
Variable |
Voie |
Type |
Description |
|---|---|---|---|
|
Entrées |
IW0 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 0 |
|
IW1 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 1 |
|
|
IW2 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 2 |
|
|
IW3 |
INT |
Valeur actuelle de l'entrée 3 |
|
|
Diagnostic |
IBStatusIW0 |
BYTE |
|
|
IBStatusIW1 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW2 |
BYTE |
||
|
IBStatusIW3 |
BYTE |
Pour plus d'informations, consultez la section Description de l'onglet Mappage E/S.