Description générale du TM5CAI8O8CL
La figure ci-dessous présente les modules électroniques du TM5CAI8O8CL :
N° |
Désignation |
Référence |
---|---|---|
1 |
Module électronique d'entrée analogique / 4 entrées analogiques |
|
2 |
Module factice |
|
3 |
Module électronique de sortie analogique / 4 sorties analogiques |
|
FONCTIONNEMENT IMPREVU DE L'EQUIPEMENT |
Ne dépassez pas les valeurs nominales indiquées dans les tableaux des caractéristiques d'environnement et électriques. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques générales du module TM5CAI8O8CL :
Caractéristiques générales |
|
---|---|
Tension d'alimentation nominale Source d'alimentation |
24 V CC Raccordée au segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
Plage d'alimentation |
20,4 à 28,8 V CC |
Appel de courant du segment d'alimentation des E/S 24 V CC |
218 mA |
Consommation bus TM5 5 V CC |
50 mA |
Dissipation de puissance |
5,25 W |
Poids |
248 g (8.75 oz) |
Code d'identification pour la mise à jour du micrologiciel |
50612 |
Consultez également la section Caractéristiques environnementales.