Installazione interfaccia opzionale
Prima di installare o rimuovere un modulo d'interfaccia, chiudere Windows seguendo la procedura corretta e mettere il dispositivo fuori tensione.
|
RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO |
oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperchi o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo. oScollegare il cavo di alimentazione sia dal Magelis Industrial PC sia dall'alimentatore. oUtilizzare sempre un idoneo dispositivo di rilevamento della tensione nominale, per verificare che l'alimentazione sia disattivata. oPrima di ricollegare l’alimentazione all’unità rimontare e fissare tutti i coperchi e i componenti del sistema. oUsare solo la tensione specificata quando si utilizza il Magelis Industrial PC. L'unità CC è stata progettata con un ingresso a 24 Vcc. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Tabella compatibile:
Codice prodotto |
Descrizione |
S-Panel PC |
---|---|---|
HMIYMINUSB1 |
Interfaccia USB 3.0, 2 x USB |
Sì |
HMIYMINAUD1 |
Audio interfaccia BKT, 1 x LI/LO/MIC |
Non applicabile |
HMIYMINSL24851 |
Isolamento interfaccia 2 x RS-422/485 |
Sì |
HMIYMINSL44851 |
Isolamento interfaccia 4 x RS-422/485, DB 37, cavo |
Sì |
HMIYMINSL22321 |
Isolamento interfaccia 2 RS 232 |
Sì |
HMIYMINSL42321 |
Interfaccia 4 x RS-232, DB37, cavo |
Sì |
HMIYMINAUD21 |
Audio interfaccia 1 x LI/LO/MIC |
Sì |
HMIYMINATPM201 |
TPM interfaccia 2.0 |
Non applicabile |
HMIYMINIO1 |
Interfaccia 16DI/8DO, 1 x DB 37, cavo 2 m |
Sì |
HMIYMINWIFI1 |
WiFi interfaccia, AC3160, 2 antenne |
Sì |
HMIYMINGPRS1 |
Interfaccia 3G, C109, 1 antenna |
Sì |
HMIYMIN4GUS1 |
Interfaccia 4G US, 1 antenna |
Sì |
HMIYMIN4GEU1 |
Interfaccia 4G EU/ASIA, 1 antenna |
Sì |
HMIYADDPDVI11 |
Interfaccia adattatore DP - DVI, modalità attiva |
Non applicabile |
HMIYMINDVII1 |
Interfaccia 1 x DVI-I |
Sì |
HMIYMINVGADVID1 |
Interfaccia, 1 x DVI-D, 2 VGA, due supporti |
Sì(1) |
HMIYMINDP1 |
Display interfaccia, HD BaseT TX |
Non applicabile |
HMIYMINPRO1 |
Profibus interfaccia con NVRAM, 128 Mb + ML |
Sì |
HMIYMINCAN1 |
Bus di campo interfaccia, 2 x CANopen |
Sì |
(1) Supporta solo il supporto interfaccia, con 2 supporti VGA o DVI-D. |
La figura seguente mostra i componenti di interfaccia opzionali:
1 2 x interfaccia RS-232/422/485
2 4 x interfaccia RS-232/422/485
3 Interfaccia USB
4 Interfaccia DIO
5 Interfaccia CANopen
6 Interfaccia Profibus DP
7 Interfaccia audio
8 Interfaccia DVI
9 Interfaccia VGA
10 Kit prolunga (HMIYPADPSOSTO1)
La tabella mostra il tipo e i numeri di parte dell'interfaccia:
Designazione |
Codice prodotto |
Interfaccia |
Scheda PCIe |
Basetta pin da sistema |
Piastra interfaccia |
---|---|---|---|---|---|
HMIYMINNVRAM1 |
Scheda NVRAM |
1 |
– |
– |
|
HMIYMINSL24851 |
2 x RS-422/485 isolata |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINSL44851 |
4 x RS-422/485 |
||||
HMIYMINSL22321 |
2 x RS-232 isolate |
||||
HMIYMINSL42321 |
4 x RS-232 |
||||
HMIYMINIO1 |
16 x DI / 8 x DO |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINWIFI1 |
1 LAN Wireless e 2 antenne |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINGPRS1 |
1 GPRS (general packet radio service) |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINCAN1 |
2 CanOpen/CanBus |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINPRO1 |
1 Profibus DP master NVRAM |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINUSB1 |
2 x USB3.0 |
1 |
1 |
1 |
|
HMIYMINAUD21 |
1 Audio |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINDVII1 |
1 x DVI-I |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMINVGADVID1 |
1 x DVI-D |
1 |
– |
1 |
|
2 x VGA |
1 |
– |
1 |
||
HMIYMIN4GUS1 |
1 x 4G per US (general packet radio service) |
1 |
– |
1 |
|
HMIYMIN4GEU1 |
1 x 4G per UE/Asia (general packet radio service) |
1 |
– |
1 |
Prima di installare o togliere una scheda mini PCIe, chiudere correttamente Windows e scollegare il dispositivo dalla rete di alimentazione.
|
RISCHIO POTENZIALE DI ESPLOSIONE IN AREE A RISCHIO. |
Non utilizzare questo prodotto in aree a rischio. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
AVVISO |
SCARICA ELETTROSTATICA |
Prima di togliere il coperchio del Magelis Industrial PC, adottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
NOTA: Prima di eseguire questa procedura, mettere fuori tensione l'apparecchiatura.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Staccare il cavo di alimentazione dal S-Panel PC. |
2 |
Toccare l'alloggiamento o la connessione a massa (non l'alimentatore) per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo. |
3 |
Rimuovere le quattro viti dal coperchio posteriore: ![]()
|
4 |
Installare la scheda mini PCIe sulla scheda: ![]()
NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
5 |
Estrarre il kit di estensione (HMIYPADPSOSTO1) e rimuovere la staffa di copertura dell'interfaccia opzionale. Installare il modulo di interfaccia sul kit, mediante le viti di fissaggio su entrambi i lati dell'interfaccia: ![]()
|
6 |
Collegare il cavo alla scheda mini PCIe che si trova sulla scheda madre: ![]()
NOTA: se la scheda mini PCIe è provvista di cavo esterno, fissare quest’ultimo con un serracavo o un dispositivo simile. |
7 |
Fissare il kit di estensione al S-Panel PC con i quattro perni: ![]()
|
8 |
Riposizionare il coperchio posteriore e fissarlo con quattro viti: ![]()
NOTA: La coppia di serraggio consigliata per queste viti è 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
|
SERRAGGIO ECCESSIVO E COMPONENTI ALLENTATI |
oNon esercitare una coppia superiore a 0,5 Nm (4.5 lb-in) durante il serraggio dei perni a vite di fissaggio, alloggiamenti, accessori o morsettiere. Applicando una forza eccessiva si può danneggiare il perno a vite di fissaggio. oQuando si serrano o si rimuovono le viti, assicurarsi di non farle cadere all'interno del telaio di Magelis Industrial PC. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature. |