Pubblicazione di variabili nel controller
Pubblicare le variabili nella parte controller dell'applicazione EcoStruxure Machine Expert nell'editor Configurazione simboli o nella vista Variabili del catalogo software di un POU.
Pubblicazione delle variabili nell'editor Configurazione simboli
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Creare un nodo Configurazione simboli nel nodo Applicazione nella struttura Strumenti come descritto nel capitolo Aggiunta di una configurazione simboli. |
2 |
Fare doppio clic sul nodo Configurazione simboli per aprire l'editor Configurazione simboli. |
3 |
Nell'editor Configurazione simboli, selezionare le variabili elementari da pubblicare per la comunicazione con uno o più terminali HMI selezionando o deselezionando la casella di controllo nella colonna Simboli: ![]()
È anche possibile assegnare i diritti di accesso ad ogni singola variabile nella colonna Diritti di accesso. Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione dell'editor Configurazione simboli. Nota: solo le variabili di tipi di dati elementari sono disponibili per lo scambio con i terminali HMI. |
4 |
Per rendere effettive le impostazioni, fare clic sul collegamento Download nell'editor Configurazione simboli. |
NOTA: Il meccanismo di pubblicazione consuma ulteriori 50 kbyte nel controller. Ogni variabile pubblicata consuma 11 byte nell'applicazione del controller.
Pubblicazione di variabili nella vista Variabili del Catalogo software
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Aprire la vista Variabili del catalogo software. |
2 |
Per pubblicare una variabile, selezionare la rispettiva casella di controllo nella colonna Pubblica. ![]()
|
NOTA: Verificare che il POU delle variabili selezionate sia chiamato in un task. In caso contrario, le variabili selezionate non verranno pubblicate.