Aggiunta di una configurazione simboli
Le variabili scambiate tra il controller e i dispositivi HMI (multipli) che utilizzano il Machine Expertprotocollo trasparente devono essere pubblicate nel controller mediante Configurazione simboli. Diventeranno quindi disponibili comeEcoStruxure Machine Expert variabili in Vijeo-Designer.
Definizione di una configurazione simboli
Per rendere disponibile la funzionalità di configurazione simboli, aggiungere l'oggetto configurazione simboli all'applicazione nella struttura dei tool, come descritto al paragrafo Apertura della configurazione simboli. Questa IECVarAccess.library viene aggiunta automaticamente al Gestore libreria.
È possibile definire le variabili da esportare come simboli nell'editor di configurazione dei simboli o tramite il simbolo attributo pragma, da aggiungere alla dichiarazione delle variabili.
NOTA: Le variabili di un elenco di variabili globali (Global Variable List, GVL) sono disponibili nella configurazione simboli solo se almeno una di esse è utilizzata nel codice di programmazione.
NOTA: Le costanti sono disponibili nella Configurazione simbolo se l'opzione Sostituisci costanti nella finestra di dialogo Impostazioni progetto > Opzioni del compilatore è disattivata. Per particolari costanti, è possibile configurare le opzioni esplicitamente utilizzando gli attributi {attribute 'const_replaced'} e {attribute 'const_non_replaced'}.
Tuttavia, in ogni caso, è vero quanto segue: le costanti in un elenco variabili globale (GVL) o in un'altra POU sono disponibili solo nella Configurazione simbolo, se la POU o il GVL è utilizzato nel codice del programma o se l'opzione del compilatore Collega sempre è attivata nella finestra di dialogo Visualizza > Proprietà > Crea del GVL o della POU.
Un'altra possibilità consiste nell'editor SFC. È possibile definire flag di elementi creati implicitamente nelle proprietà dell'elemento, per esportarle nella configurazione simboli.
Il nome di un simbolo creato dalla configurazione simboli viene composto con la seguente sintassi:
<nome applicazione>.<Nome POU>.<nome della variabile>
Esempi:
MiaApplicazione.PLC_PRG.a
MiaApplicazione.GVL.a
Per accedere alla variabile, definire completamente il nome del simbolo.
Apertura di Configurazione simboli
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare il nodo Applicazione nella Struttura strumenti, fare clic sul pulsante verde con il segno più e selezionare il comando Aggiungi altri oggetti > Configurazione simboli.... Risultato: viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi configurazione simboli. |
2 |
Nella finestra di dialogo Aggiungi configurazione simboli, configurare se si desidera le impostazioni, ad esempio per includere commenti o meno. È possibile modificare in seguito le impostazioni nell'editor Configurazione simboli. |
3 |
Fare clic sul pulsante Aggiungi. Risultato: un nodo Configurazione simboli viene creato nel nodo Applicazione della finestra Struttura dei tool. La Configurazione simboli viene visualizzata a destra. |
NOTA: È possibile creare un solo nodo di configurazione simboli per dispositivo.
Per ulteriori informazioni sullo scambio di variabili tra il controller e l'HMI, vedere il capitolo Scambio dati HMI-controller EcoStruxure Machine Expert.