Questa sezione descrive la scrittura dei file di script (file di script predefinito o file di script dinamico) per l'esecuzione da una SD card o con un'applicazione mediante il blocco funzione ExecuteScript.
NOTA: Se il file dello script non viene eseguito, viene generato un file di registro. La posizione del file di registro nel controller è /usr/Syslog/FWLog.txt.
NOTA: Quando i diritti utente sono attivati su un controller e i diritti di accesso del gruppo Everyone sugli oggetti USB vengono rifiutati, gli script utilizzati per le azioni di Caricamento/Scaricamento/Eliminazione dei file sono disabilitati tramite gli script SD card (l'uso del blocco funzione ExecuteScript non è influenzato dai Diritti utente). Per maggiori dettagli sui Diritti utente, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.
Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni: