Sostituzione del motore

 

Quando il motore viene sostituito, la posizione assoluta dell'encoder non è più valida.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

MOVIMENTO INATTESO DOVUTO A UNA POSIZIONE ASSOLUTA NON CORRETTA

Dopo la sostituzione del motore impostare nuovamente la posizione assoluta dell'encoder.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

 

Passo

Azione

1

Disinserire tutte le tensioni di alimentazione. Accertare la totale assenza di tensione.

2

Contrassegnare tutte le connessioni e smontare il prodotto.

3

Per consentire la futura identificazione del prodotto, prendere nota del numero di identificazione e del numero di serie riportati sulla targhetta.

4

Installare il nuovo prodotto come descritto nel capitolo Installazione.

5

Effettuare la messa in servizio come specificato nel capitolo Messa in servizio.