Il modulo supporta i seguenti servizi:
oSNMP
oM241 Logic Controller come dispositivo di destinazione su EtherNet/IP
oM241 Logic Controller come dispositivo slave su Modbus TCP
Con questo modulo sono supportati i seguenti protocolli:
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oICMP (Internet Control Messaging Protocol)
oIGMP (Internet Group Management Protocol)
Questa tabella indica il numero massimo di connessioni del server TCP:
Tipo di connessione |
Numero max. di connessioni server |
---|---|
Modbus Server |
8 |
Dispositivo EtherNet/IP |
16 |
FTP Server |
4 |
Server Web |
10 |
Ogni server basato su TCP gestisce il proprio set di connessioni.
Quando un client cerca di aprire una connessione che supera le dimensioni dell'interrogazione, il controller chiude la connessione meno recente.
Se tutte le connessioni sono occupate (scambio in corso), quando un client cerca di aprire una nuova connessione, questa viene rifiutata.
Tutte le connessioni server restano aperte finché il controller si trova in uno stato operativo (RUN, STOP, HALT).
Tutte le connessioni server vengono chiuse quando si esce dagli stati operativi (RUNSTOP, HALT) o vi si accede, tranne che in caso di interruzione dell'alimentazione (il controller non ha il tempo di chiudere tutte le connessioni).
Per maggiori informazioni sugli stati operativi, vedere lo schema degli stati del controller.
In una comunicazione Ethernet, il controller supporta il servizio IEC VAR ACCESS. Il servizio IEC VAR ACCESS permette lo scambio di variabili tra il controller e un HMI.
Il controller supporta anche il servizio Variabili di rete. Il servizio Variabili di rete permette lo scambio di dati tra controller.
NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.