如果制动电阻器的规格不够,则可能导致 DC 总线过压。DC 总线过压会导致输出级被禁用。电机不在主动减速。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
o在最大负载条件下执行调试,由此确认制动电阻器的规格是否足够。 o确保制动电阻器的参数设置正确。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
本设备中安装有一个吸收制动能量的制动电阻器。在交货时,已选用该内部制动电阻。
当必须对电机进行紧急制动且内部制动电阻器无法再吸收多余的制动能量时,就需要使用外部制动电阻器。
外部制动电阻的选择和规格请参阅章节制动电阻规格。合适的制动电阻参见章节配件与备件。
|
屏蔽: |
必须两端接地 |
|
双绞线: |
- |
|
PELV: |
- |
|
电缆结构: |
导线的最小截面:与输出级电源的截面相同,参见章节 连接主电源 (CN1)。 导线必须具有足够大的截面,以便能够在故障情况下触发电源接头上的熔断器。 |
|
最大电缆长度: |
3 米(9.84 英尺) |
|
特性 |
单位 |
值 |
|
|---|---|---|---|
|
LXM32•U45, LXM32•U60, LXM32•U90, LXM32•D12, LXM32•D18, LXM32•D30, LXM32•D72 |
LXM32•D85, LXM32•C10 |
||
|
接口横截面 |
mm2 (AWG) |
0.75 ... 3.3 (18 ... 12) |
1.5 ... 25 (14 ... 4) |
|
接线端子螺钉的拧紧力矩。 |
Nm (lb.in) |
0.51 (4.5) |
3.8 (33.6) |
|
剥线长度 |
mm (in) |
10 ... 11 (0.39 ... 0.43) |
18 (0.71) |
这些接线端子适用于细丝导线和刚性导线。注意最大允许接口横截面。记住芯线端套会使导线横截面扩大。
如果您使用芯线端套,请为端子仅使用带托架的芯线端套。
o确保不再有电压存在。
o卸下连接盖板。
o将制动电阻器的 PE(接地)端子接地。
o将外部制动电阻器连接在设备上。注意接线端子螺钉的不同拧紧力矩。
o将电缆屏蔽大面积固定在设备底部的屏蔽固定处。
通过参数 RESint_ext 实现内部和外部制动电阻之间的切换。制动电阻的参数设置,请参见章节设置制动电阻的参数。在进行调试时,必须测试制动电阻的功能是否正常。
下图显示功能原理: