此功能块以指定的目标速度执行运动。
库名称:PLCopen MC part 1
命名空间:PLCO
|
输入 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
Axis |
Axis_Ref |
对将执行功能块的轴的引用。 |
|
Execute |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 输入 Execute 的上升沿可启动功能块。功能块持续执行,且输出 Busy 设置为 TRUE。 此功能块可在执行期间重启。目标值将被上升沿出现时该点的新值所覆盖。 |
|
Velocity |
LREAL |
值范围:-2147483648...2147483647 缺省值:0 以用户自定义单位表示的目标速度。目标速度的负值可反转运动方向。 |
|
Acceleration |
LREAL |
值范围:任意正 LREAL 值 缺省值:0 以用户自定义单位表示的加速度。 此输入处的值用于达到目标速度(加速度或减速度)。 |
|
Jerk |
LREAL |
值范围:任意正 LREAL 值和零 o正值:变化率限值(单位/s3)(加速度修改的最大变化率)。 o零:变化率限值已禁用。加速度瞬间从零跳至最大加速度(无限变化率)。 缺省值:0 |
|
Direction |
缺省值:PositiveDirection 运动方向。 可能的值: o值 PositiveDirection o值 NegativeDirection 有关值描述,请参阅 MC_Direction。 |
|
|
BufferMode |
缺省值:Aborting 缓冲模式。 可能的值: o值 Aborting o值 Buffered o值 BlendingLow o值 BlendingPrevious o值 BlendingNext o值 BlendingHigh 有关值描述,请参阅 MC_Buffer_Mode。 |
|
输出 |
数据类型 |
描述 |
|---|---|---|
|
InVelocity |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:未达到目标值。 oTRUE:已达到目标值。 |
|
Busy |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不处于正被执行状态。 oTRUE:功能块正在执行中。 注意: 即使是已达到目标速度时或当 Execute 变为 FALSE 时, 输出 Busy 仍将保持为 TRUE。一旦另一个功能块(例如 MC_Stop)被执行,输出 Busy 就会立即被设置为 FALSE。 |
|
Active |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块不控制轴的运动。 oTRUE:功能块控制轴的运动。 |
|
CommandAborted |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:执行尚未中止。 oTRUE:执行已被另一个功能块所中止。 |
|
Error |
BOOL |
值范围:FALSE,TRUE。 缺省值: FALSE。 oFALSE:功能块正在执行,且执行期间未检测到错误。 oTRUE:已在执行功能块时检出错误。 |
|
ErrorID |
ET_Result |
此枚举提供诊断信息。 |
即使是已达到目标速度时或当输入 Execute 被设置为 FALSE 时, 输出 Busy 仍将保持为 TRUE。一旦另一个功能块(例如 MC_Stop)被执行,输出 Busy 就会立即被设置为 FALSE。
如果使用 MC_MoveVelocity 来在同一方向上持续使轴运动,则将此轴定义为模数轴。有关更多信息,请参阅使用浮点数的运动范围和位置计算。
|
ErrorId |
原因 |
纠正 |
|---|---|---|
|
AccelerationOutOfRange |
输入 Acceleration 处的值小于或等于零。 |
在输入 Acceleration 处提供正值(大于零)。 |
|
AxisInErrorStop |
由于检测到轴错误且轴处于运行状态 ErrorStop,因此无法执行功能块。 |
打算启动新功能块时,请确认轴未处于运行状态 ErrorStop。 |
|
AxisInvalid |
未为输入 Axis 指定轴,或者指定的轴不支持所需的功能。 对于 MC_Touchprobe 和 MC_AbortTrigger:指定的轴不支持捕捉。 |
将要执行功能块的轴连接到输入 Axis。 对于 MC_Touchprobe 和 MC_AbortTrigger:使用支持捕捉的轴。 |
|
AxisIsDisabled |
由于轴处于运行状态 Disabled,因此无法执行功能块。 |
打算启动新功能块时,请确认轴未处于运行状态 Disabled。 |
|
AxisIsStopping |
由于 MC_Stop 功能块已激活且轴处于运行状态 Stopping,因此无法执行功能块。 |
打算启动新功能块时,请确认轴未处于运行状态 Stopping。 |
|
DirectionInvalid |
输入 Direction 处的值无效。 |
仅使用 MC_Direction 的以下元素: o对于 MC_MoveAbsolute: oPositiveDirection oNegativeDirection oShortestWay o对于 MC_MoveVelocity: oPositiveDirection oNegativeDirection |
|
IfMotionCommandNotSupported |
连接的轴不支持所有需要的功能。 |
确认连接的轴实现了 MotionInterface 库的 IF_MotionCommand 接口。 |
|
JerkOutOfRange |
输入 Jerk 处的值小于零。 |
在输入 Jerk 处使用正值或零。 |
|
NoBusCommunication |
现场总线未处于 Operational 状态(Sercos:阶段 4)。 |
确认在输入 Execute 的上升沿以及在执行期间,现场总线处于 Operational(Sercos:阶段 4)。 |
|
Ok |
状态消息 |
- |
|
OutOfMemory |
内存不足,无法执行运动命令。 |
减小应用程序对内存的需求。 |
|
UnexpectedReturnValue |
系统的返回值无法确定。 |
请联系 Schneider Electric 服务代表。 |