如何配置控制器

 

如何配置 HMI 控制器

简介

首先在 SoMachine 软件中创建新项目或打开现有项目。

有关如何执行以下操作的信息,请参阅 SoMachine 编程指南:

o将控制器添加到项目。

o更换现有控制器。

o将控制器转换为不同的兼容设备。

设备树

设备树显示当前硬件配置的结构化视图。当您将控制器添加到项目时,会将许多节点自动添加到设备树中,具体取决于控制器提供的功能。

设备树示例:

G-SE-0022159.4.gif-high.gif

 

 

可从设备树导航器中访问以下各项:

条目

双击参阅...

HMISCUxx5

HMI 控制器设备编辑器

 

内嵌功能

 

IO

I/O 内嵌功能配置

HSC

HSC 内嵌功能配置

PTO_PWM

PTO_PWM 内嵌功能配置

COM1

串行线路配置

以太网(1)

通过 Vijeo-Designer 配置以太网连接:Property Inspector > 下载 > 以太网

USB(1)

通过 Vijeo-Designer 配置 USB 连接:Property Inspector > 下载 > USB

CAN

CANopen 配置

模拟量(2)

模拟量 I/O 内嵌功能配置

温度(2)

模拟量温度内嵌功能配置

(1)   有关如何配置计算机与 HMI 控制器之间连接的详细信息,请参阅 Vijeo-Designer 在线帮助。

(2)   仅适用于 HMISCU6B5、HMISCU8B5(包括 HMI SBC)。

应用程序树

应用程序树可用于管理项目特定的应用程序以及全局应用程序、POU 和任务。

工具树

工具树可用于配置项目的 HMI 部分及对库进行管理。