PTO 内嵌功能可以提供 2 种不同的功能:
PTO PTO(脉冲宽度输出)实现的数字技术可以精确定位电机驱动器的开路控制。
PWM PWM(脉冲宽度调制)功能可以在专用输出通道上生成具有可调整占空比和频率的可编程方波信号。
步骤 |
描述 |
---|---|
1 |
在设备树中,双击 HMISCUxx5 > 内嵌功能 > PTO_PWM。 结果:PTO_PWM 窗口随即显示。 |
下图显示了用于配置 PTO 或 PWM 的 PTO_PWM 配置窗口示例:
下表介绍 PTO_PWM 配置窗口的各个区域:
编号 |
操作 |
---|---|
1 |
如有必要,选择 PTO_PWM 选项卡以访问 PTO_PWM 配置窗口。 |
2 |
选择特定 PTO 选项卡以访问要配置的 PTO_PWM 通道。 |
3 |
选择 PTO_PWM 类型(PTO(缺省)或 PWM)。 使用变量字段更改表示通道实例的全局变量名称。 注意: PTO 0 通道的缺省变量名称是 PTO00。对于 PTO 1 通道,名称是 PTO01。 |
4 |
单击每个参数旁边的加号,可以展开该参数,访问其设置。 |
5 |
配置窗口,其中内嵌功能用于: oPTO oPWM |
6 |
单击 IO 摘要按钮。 结果:IO 摘要窗口随即显示并显示配置的 I/O 映射。 |
有关配置参数的详细信息,请参阅:
oPTO 配置。
oPWM 配置。