EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

断点相关命令

 

概述

使用断点会导致设置了断点的相应运行任务中断。

Warning_Color.gif警告

中断任务的执行

仅在虚拟或非生产/非服务环境下使用断点。

不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

注意: 另请参见用于打开断点视图的视图 > 断点命令

本节包含了哪些内容?

本节包含了以下主题:

o切换断点

o新断点... / 新建数据断点...

o断点位置

o跳入

o跳过

o跳出

o设置下一条语句

o运行到光标处

o显示当前语句