EcoStruxure Machine Expert 1.1版本不支持M258、LMC058和LMC078控制器。

更改副本

概述

更改副本命令提供了两个子命令,即,设置删除。每当复制操作或转移元素时,也可以使用它们来定义复制模式。

另请参阅其他选项:

o工具 > 选项 > SFC 编辑器对话框中的默认插入法

o插入新步时使用的选择步操作的复制模式

“设置”命令

更改副本 > 设置命令以特定的方式嵌入步或转移:每个操作或转移元素只能被一个步或转移调用。其结果是,每当复制调用操作或转移对象的步或转移元素时,会自动创建新的操作或转移元素。实现代码在此过程中被复制。

您可以通过执行隐藏嵌入目标命令来在应用程序树中隐藏这些嵌入对象。

“删除”命令

更改副本 > 删除命令可禁用先前通过执行更改副本 > 设置命令而启用的步或转移的自动伪嵌入。其结果是,每当复制调用操作或转移对象的步或转移元素时,新的步或转移元素会调用与源元素相同的操作或转移对象。