TM218LDAE24DRHN 简介

概述

下图显示了 TM218LDAE24DRHN 控制器的各个组件:

G-SE-0008499.1.gif-high.gif

 

 

编号

描述

1

系统 LED

2

运行/停止开关

3

以太网端口

4

24 V 传感器电源端子块

5

输入端子块

6

带状电缆连接器

7

USB 编程端口

8

参考号

9

DIN 导轨塑料夹

10

输出端子块

11

100...220 Vac 电源端子块和标签

12

串行链路 2/端子

13

串行链路 1/RJ45 类型

端子块

下图显示了输入端子块的引脚分配:

G-SE-0009021.2.gif-high.gif

 

 

下图显示了输出端子块的引脚分配:

G-SE-0009022.2.gif-high.gif

 

 

(a) 100...220 Vac 电源端子位于输出端子块中。有关详细信息,请参阅电源接线和特性主题。

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gif危险

存在电击、爆炸或电弧闪光危险

o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。

o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。

o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。

o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。

如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。

注意: 输入和输出端子块标签中内嵌了 I/O 状态 LED

尺寸

下图显示了 TM218LDAE24DRHN 控制器的外部尺寸:

G-SE-0008027.1.gif-high.gif