下图显示了 TM218LDAE40DRPHN 控制器的各个组件:
编号 |
描述 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
24 V 传感器电源端子块 |
6 |
未在此控制器型号中使用 |
7 |
|
8 |
带状电缆连接器 |
9 |
参考号 |
10 |
DIN 导轨塑料夹 |
11 |
|
12 |
100...220 Vac 电源端子块和标签 |
13 |
|
14 |
下图显示了输入端子块的引脚分配:
下图显示了输出端子块的引脚分配:
(a) 100...220 Vac 电源端子位于输出端子块中。有关详细信息,请参阅电源接线和特性主题。
|
存在电击、爆炸或电弧闪光危险 |
o在卸除任何护盖,或安装或卸除任何附件、硬件、电缆或导线之前,先断开所有设备的电源连接(包括已连接设备),此设备的相应硬件指南中另有指定的特定情况除外。 o根据指示,在相应的地方和时间,务必使用具有合适额定值的电压感测设备来检测是否断电。 o更换并紧固所有护盖、附件、硬件、电缆与导线,并确认接地连接正确后再对设备通电。 o在操作本设备及相关产品时,必须使用指定电压。 |
如果不遵守这些说明,将会导致死亡或严重伤害。 |
注意: 输入和输出端子块标签中内嵌了 I/O 状态 LED。
下图显示了 TM218LDAE40DRPHN 控制器的外部尺寸: