TM241C40R

 

TM241C40R  简介

概述

TM241C40R Logic Controller:

o24 路数字量输入

o8 路快速输入

o16 路常规输入

o16 路数字量输出

o4 路快速输出

o12 路继电器输出 (2 A)

o通讯端口

o2 个串行线路端口

o1 个 USB mini-B 编程端口

描述

下图显示了 TM241C40R Logic Controller 的各个组件:

G-SE-0033369.1.gif-high.gif

 

 

描述

参考

1

运行/停止切换

运行/停止

2

SD 卡插槽

SD 卡

3

电池座

实时时钟 (RTC)

4

扩展板插槽

5

用于表示 I/O 状态的 LED

数字量输入状态 LED

继电器输出状态 LED

快速晶体管输出状态 LED

6

USB Mini-B 编程端口/用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接

USB Mini-B 编程端口

7

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨)

顶帽截面导轨

8

嵌入式继电器输出

继电器输出

嵌入式快速晶体管输出

快速晶体管输出

输出可插拔端子块

可插拔螺钉端子块的规则

9

100...240 Vac 50/60 Hz 电源

AC 电源特性和接线

10

状态 LED

11

TM4 总线连接器

TM4 扩展模块

12

串行线路端口 1/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485)

串行线路 1

13

串行线路端口 2/螺钉端子块类型 (RS-485)

串行线路 2

14

嵌入式数字量输入

嵌入式数字量输入

输入可插拔端子块

可插拔螺钉端子块的规则

15

TM3/TM2 总线连接器

TM3 扩展模块

16

护盖(SD 卡插槽、“运行/停止”开关和 USB mini-B 编程端口)

17

锁钩(不包含钩)

状态 LED

下图显示状态 LED:

G-SE-0033370.1.gif-high.gif

 

1   系统状态 LED

2   扩展板状态 LED(可选)

3   I/O 状态 LED

下表描述了系统状态 LED:

标签

功能类型

颜色

状态

描述

控制器状态1

程序端口通讯

应用程序执行

PWR

电源

绿色

亮起

表示已通电。

熄灭

表示已断开电源。

RUN

机器状态

绿色

亮起

表示控制器正在运行有效的应用程序。

闪烁

表示控制器中的一个有效应用程序停止。

闪烁 1 次

表示控制器已在“断点”处暂停。

熄灭

表示控制器未进行编程

-

-

ERR

错误

红色

亮起

表示检测到操作系统错误.

受限制

快速闪烁

表示控制器检测到内部错误。

受限制

慢速闪烁

表示已检测到微小错误(如果 RUN LED 亮起),或者未检测到应用程序。

I/O

I/O 错误

红色

亮起

表示嵌入式 I/O、串行线路 1 或 2、SD 卡、扩展板、TM4 总线、TM3 总线上存在设备错误。

SD

SD 卡访问

绿色

亮起

表示正在访问 SD 卡

BAT

电池

红色

亮起

表示电池需要更换。

闪烁

表示电池电量低。

SL1

串行线路 1

绿色

亮起

表示串行线路 1 的状态

熄灭

指示无串行通讯

SL2

串行线路 2

绿色

亮起

表示串行线路 2 的状态

熄灭

指示无串行通讯

TM4

TM4 总线上存在错误

红色

亮起

表示 TM4 总线上检测到错误

熄灭

表示 TM4 总线上没有检测到错误。

1 有关控制器状态描述的详细信息,请参阅 M241 Logic Controller - 编程指南。

尺寸

下图显示了 Logic Controller 的外部尺寸:

G-SE-0029021.1.gif-high.gif