TM241CE40R

 

TM241CE40R 简介

概述

TM241CE40R Logic Controller:

o24 路数字量输入

o8 路快速输入

o16 路常规输入

o16 路数字量输出

o4 路快速输出

o12 路继电器输出 (2 A)

o通讯端口

o2 个串行线路端口

o1 个以太网端口

o1 个 USB mini-B 编程端口

描述

下图显示了 TM241CE40R Logic Controller 的各个组件:

G-SE-0033371.1.gif-high.gif

 

 

描述

参考

1

运行/停止切换

运行/停止

2

SD 卡插槽

SD 卡

3

电池座

实时时钟 (RTC)

4

扩展板插槽

5

用于表示 I/O 状态的 LED

数字量输入状态 LED

继电器输出状态 LED

快速晶体管输出状态 LED

6

USB Mini-B 编程端口/用于编程 PC (EcoStruxure Machine Expert) 的终端连接

USB Mini-B 编程端口

7

钩锁,用于 35 毫米(1.38 英寸)的顶帽型材导轨(DIN 导轨)

顶帽截面导轨

8

嵌入式继电器输出

继电器输出

嵌入式快速晶体管输出

快速晶体管输出

输出可插拔端子块

可插拔螺钉端子块的规则

9

100...240 Vac 50/60 Hz 电源

AC 电源特性和接线

10

以太网端口/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485)

以太网端口

11

状态 LED

12

TM4 总线连接器

TM4 扩展模块

13

串行线路端口 1/RJ45 类型(RS-232 或 RS-485)

串行线路 1

14

串行线路端口 2/螺钉端子块类型 (RS-485)

串行线路 2

15

嵌入式数字量输入

嵌入式数字量输入

输入可插拔端子块

可插拔螺钉端子块的规则

16

TM3/TM2 总线连接器

TM3 扩展模块

17

护盖(SD 卡插槽、“运行/停止”开关和 USB mini-B 编程端口)

18

锁钩(不包含钩)

状态 LED

下图显示状态 LED:

G-SE-0033372.1.gif-high.gif

 

1   系统状态 LED

2   扩展板状态 LED(可选)

3   I/O 状态 LED

下表描述了系统状态 LED:

标签

功能类型

颜色

状态

描述

控制器状态1

程序端口通讯

应用程序执行

PWR

电源

绿色

亮起

表示已通电。

熄灭

表示已断开电源。

RUN

机器状态

绿色

亮起

表示控制器正在运行有效的应用程序。

闪烁

表示控制器中的一个有效应用程序停止。

闪烁 1 次

表示控制器已在“断点”处暂停。

熄灭

表示控制器未进行编程

-

-

ERR

错误

红色

亮起

检测到操作系统错误。

受限制

快速闪烁

控制器检测到内部错误。

受限制

慢速闪烁

表示已检测到微小错误(如果 RUN LED 亮起),或者未检测到应用程序。

I/O

I/O 错误

红色

亮起

表示嵌入式 I/O、串行线路 1 或 2、SD 卡、扩展板、TM4 总线、TM3 总线或以太网端口上存在设备错误。

SD

SD 卡访问

绿色

亮起

表示正在访问 SD 卡

BAT

电池

红色

亮起

表示电池需要更换。

闪烁

表示电池电量低。

SL1

串行线路 1

绿色

亮起

表示串行线路 1 的状态

熄灭

指示无串行通讯

SL2

串行线路 2

绿色

亮起

表示串行线路 2 的状态

熄灭

指示无串行通讯

TM4

TM4 总线上存在错误

红色

亮起

表示 TM4 总线上检测到错误

熄灭

表示 TM4 总线上没有检测到错误。

ETH

以太网端口状态

绿色

亮起

表示已连接以太网端口并且已定义 IP 地址。

闪烁三次

表示未连接以太网端口。

闪烁四次

表示该 IP 地址已使用。

闪烁五次

表示模块正在等待 BOOTP 或 DHCP 序列。

闪烁六次

表示配置的 IP 地址无效。

1 有关控制器状态描述的详细信息,请参阅 M241 Logic Controller - 编程指南。

尺寸

下图显示了 Logic Controller 的外部尺寸:

G-SE-0029021.1.gif-high.gif