由于您的项目是基于 SLC Remote Controller (M262) 示例来创建的,因此 PC 与 SLC 之间的通讯路径已被配置为 SLC connected through LMC。利用此设置,可通过与 SLC 通讯的 Logic/Motion Controller 来执行数据传输操作(如下载项目、处理调试数据、上传在线值等)。
如果(比如出于测试目的)需要直接连接到 SLC,则修改此设置。如要在 Machine Expert - Safety 中编辑通讯路径,请选择 Online > TCPIP Communication parameters,然后激活对话框中的 SLC100 or SLC200 directly connected 选项。
有关详细信息以及更多其他信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide 中的章节 Communication Settings。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
在 Devices 窗口左侧的树中,双击要配置的模块。 注意: 在通过左键单击的方式选择模块时,会在窗口的上边界显示模块类型和简短描述。 结果:可以在右侧的网格中编辑模块参数。 |
|
2 |
定位并编辑要设置的参数。如有需要,使用网格底部的选项卡来仅显示特定参数类别。 |
CycleTime 参数设定 SLC 的循环时间。这个值必须大于安全相关应用程序的处理时间。如果 CycleTime 参数小于或过于接近该处理时间,则可能检测到循环时间错误(警戒时钟超时)。
CycleTime 值必须为 Sercos 循环时间的整数倍。
|
步骤 |
操作 |
|---|---|
|
1 |
设置最大 CycleTime 值 (20000) 以作为临时调试值。 结果:在这个调试阶段中,由于这个最大循环时间,安全功能的安全响应时间可能不适合您的安全功能。请参阅此表格下方的风险说明。 |
|
2 |
生成并下载安全相关应用程序至 SLC。 |
|
3 |
当 EcoStruxure Machine Expert - Safety 正在在线模式下运行时,选择 Online > SafePLC。 结果:SafePLC 控制对话框打开。 |
|
4 |
在 SafePLC 控制对话框中,单击 Info 按钮。 结果:SafePLC Info 对话框打开,显示当前处理时间。 |
|
5 |
通过将所显示的处理时间舍入为 Sercos 循环时间的下一个倍数,来确定 SLC 循环时间。将这个值输入作为参数编辑器中的 CycleTime。 |
|
6 |
重新生成安全相关项目,并重新将其下载到 SLC。 结果:重启后,SLC 应正常运行。 |
|
|
|
不符合安全功能要求 |
|
o确认增加安全响应时间的影响。 o确保(根据相应的行业标准)制定了相应的程序和措施,以帮助避免在调试阶段发生危险情况。 o在以最大循环时间运行 SLC 时,不得进入操作区域。 o确保在以最大循环时间运行 SLC 时外人无法进入操作区域。 o在可能存在人员受伤和/或设备损害的危险情况下,请使用适当的安全联锁。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
参数 SSDOCreation(SSDO = 安全协议服务数据对象)定义每个 SLC 循环的非循环处理步骤的数量。
SLC 主要在系统启动期间发送 SSDO 报文,以便分配和验证 SN 的 SADR(安全协议地址)、验证安全网络中 UDID 的唯一性、以及将参数和 DVI(设备供应商信息)下载到 SN。
SSDOCreation 参数可用于优化系统的重启行为,但前提是,Sercos 总线的异步通道上有足够的带宽。(章节定义 Sercos 总线循环时间 介绍了增大异步 Sercos 通道的带宽的可能方式。)
每个 SLC 循环中异步处理步骤的数量越多,安全系统的重启就越快。
有关可能的值的详细信息,见 Safety Modules - Reference Guide 的章节 TM5CSLCx00FS Safety Logic Controller(基本说明小节)。
最佳做法:在将 SSDOCreation 设置为 5 per cycle 时,可以减少系统的启动时间。利用此设置,SLC 能够在每次循环中传输五个 SSDO 报文。这就让 SLC 能够在短时间内找到安全节点。
NodeGuardingTimeout 参数设置当 SLC 不通讯或者在安全相关模块与 SLC 之间检测到通讯中断时将安全相关模块置于预操作状态的周期(超时值)。它还定义 SLC 检测不可用模块的延迟。
NodeGuardingTimeout 值对于功能安全没有重要影响。关闭执行器的时间使用安全响应时间相关参数来单独确定。
有关可能的值的详细信息,见 Safety Modules - Reference Guide 的章节 TM5CSLCx00FS Safety Logic Controller(基本说明小节)。
注意: 执行了 Sercos 阶段下降之后,Sercos 阶段上升应在通过 NodeGuardingTimeout 参数指定的持续时间结束之后才执行。否则,大型系统中的 SN 可能无法在设定的时间限制内被 SLC 扫描和配置,从而导致超时。
NumberOfScans 参数指定在指示模块是否不可用(MXCHG 快速闪烁)之前 SLC 所执行的模块扫描次数。即使在 SLC 触发了指示不可用模块的 LED 之后,也会继续扫描。
RemoteControlAllowed 参数启用或禁用 Safety Logic Controller 的远程控制。
由于示例项目是基于 SlcRemoteController 示例的,因此请将此参数设置为 Yes-ATTENTION。
应考虑远程控制操作所涉及的内在风险,以免发生意外的设备操作。
|
|
|
意外的设备操作 |
|
确保在从远程位置操作时本地有胜任的且具备相应资格的观察者在场。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
安全响应时间是从传感器信号到达安全相关输入模块的输入通道至关闭信号到达安全相关输入模块的输出通道之间所间隔的时间。
SLC 以及每个安全相关 TM5/TM7 模块都提供了三个影响安全相关应用程序的安全响应时间的参数。
安全响应时间相关参数用于定时验证:
oMinDataTransportTime 定义将数据报文从安全相关生产者传输到消费者所需的最短时间。如果(消费者的)报文接收时间早于此参数值指定的时间,则通讯被视为无效。
oMaxDataTransportTime 定义将数据报文从生产者传输到消费者所允许的最长时间。如果(消费者的)报文接收时间晚于此参数值指定的时间,则通讯被视为无效。
oCommunicationWatchdog 定义为了将安全相关通讯被视为有效且继续执行应用程序而使得消费者必须从生产者接收有效数据报文的最大时间周期。
对于 SLC,这些参数组合在组 SafetyResponseTimeDefaults 中。
选择 Project > Response Time Relevant Parameters 来打开参数计算对话框。在计算对话框中,打开 Default 选项卡。然后按照 Safety Modules - Reference Guide 的章节 TM5CSLCx00FS Safety Logic Controller(组:SafetyResponseTimeDefaults 小节)中所述那样操作,以确定符合您应用的正确参数值。
o将 Response Time Relevant Parameters 对话框中的 Network Package Loss 参数设置为 1(缺省值)。这与 Sercos 配置相同(允许一次数据丢失)。
o如果 SN 未达到算出值所涉及的运行状态(比如,在大型系统中,或者如果配置了选配的设备),则稍微增大 MaxDataTransportTime 参数。最大值:算出值的 1.5 倍。
有关详细信息以及更多背景信息,请参阅 EcoStruxure Machine Expert - Safety - User Guide 的章节安全响应时间。
响应时间相关参数受 TM5 总线循环时间值的影响。在修改了 TM5NS31 总线耦合器参数中的 TM5 总线循环时间之后,必须生成标准项目以将修改后的时间值传输到安全相关项目。基于修改值,必须重新计算(并调整)EcoStruxure Machine Expert - Safety 中的响应时间相关参数和安全响应时间。
TM5 总线循环时间还可以通过标准应用程序的 IEC 代码来修改。然而,响应时间相关参数的计算取决于 TM5NS31 总线耦合器参数编辑器中定义的 CycleTime 值。
如果实际 TM5 总线循环时间与 TM5NS31 总线耦合器参数中设置的值不同,则必须注意以下几点:
|
|
|
不符合安全功能要求 |
|
o如果从 IEC 应用程序内设置了 TM5 总线循环时间,则确保 TM5NS31 参数编辑器中的 CycleTime 参数被设置为正确的值。 o每次编辑了 TM5NS31 参数编辑器中的 CycleTime 值之后,都应重新计算响应时间相关参数。 |
|
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
SLC 的安全相关设备参数现已配置,并且由于已经执行了 Sercos 部分阶段上升(至阶段 2)(请参阅章节 Sercos 阶段上升),因此 Sercos 主站已分配 IP 地址。您现在可以连接到 SLC。
如果在此阶段出于测试目的而编译空安全相关项目,则编译器会报错。这是因为,安全相关项目包含未使用的安全相关 TM5/TM7 模块。未使用是指 Machine Expert - Safety Devices 窗口中设备节点下方列出的所有信号都未在安全相关项目中使用。必须将每个模块的至少一个信号分配到 Machine Expert - Safety 中的全局安全相关变量。这同样适用于 Logic Builder 中定义的 SLC 交换信号(请参阅章节为安全 PLC 交换数据配置)。