Austausch des Motors und/oder Getriebes (Optionale Austattung)
Die Nutzung und Anwendung der enthaltenen Informationen setzen Fachkenntnisse in Bezug auf die Konzeption und Programmierung automatisierter Steuerungssysteme voraus. Nur Sie als Anwender, Maschinenbauer oder Systemintegrator sind mit allen Bedingungen und Faktoren vertraut, die bei Installation, Einrichtung, Betrieb, Reparatur und Wartung der Maschine oder des Prozesses zum Tragen kommen.
Stellen Sie die Einhaltung aller geltenden Vorschriften und/oder Bestimmungen hinsichtlich der Erdung aller Anlagenteile sicher. Stellen Sie die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften, aller geltenden Anforderungen in Bezug auf die Elektrik sowie aller Normen sicher, die für Ihre Maschine oder Ihren Prozess im Zusammenhang mit der Nutzung dieses Produkts gelten.
Die Ankopplung des optionalen Motors oder Getriebes der erfolgt über eine vorgespannte Elastomerkupplung.
HINWEIS: Notieren Sie sich vor der Demontage die Montageausrichtung des Motors und/oder Getriebes, damit Sie den Motor und/oder das Getriebe später wieder mit derselben Ausrichtung montieren können.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINES LICHTBOGENS ODER EINER EXPLOSION |
oTrennen Sie alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, vor der Entfernung von Abdeckungen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten von der Spannungsversorgung. oBringen Sie an allen Schaltern den Hinweis „Nicht einschalten“ oder eine gleichwertige Gefahrenkennzeichnung an und verriegeln Sie sie in der Aus-Position. oWarten Sie 15 Minuten, damit sich die Restenergie der Zwischenkreis-Kondensatoren vollständig entladen kann. oMessen Sie die Spannung am Zwischenkreis mithilfe eines Spannungsmessgeräts mit geeigneter Bemessungsspannung und stellen Sie sicher, dass die Spannung unter 42,4 VDC liegt. oSelbst bei erloschener LED-Anzeige des Zwischenkreises ist dieser nicht unbedingt spannungsfrei. oAn den Zwischenkreis-Klemmen oder den Zwischenkreis-Kondensatoren darf kein Kurzschluss entstehen. oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an, sichern Sie sie und vergewissern Sie sich, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Stromzufuhr zum Gerät einschalten. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTE BEWEGUNGEN DURCH DEMONTAGE |
Sichern Sie bei vertikal oder schräg montierter Achse die beweglichen Teile gegen unerwartete Bewegungen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Zum Entfernen des Motors und/oder des Getriebes werden die folgenden Werkzeuge benötigt:
oSatz von Sechskantschlüsseln
HINWEIS: Verwenden Sie keine Sechskantschlüssel mit Kugelkopf. Ein überhöhtes Drehmoment kann dazu führen, dass der Kugelkopf abbricht. Ein abgetrennter Kugelkopf kann nur schwer von der Schraube entfernt werden.
Informationen zu geeigneten Ersatzteilen finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör.
Zum Austausch des Motors und/oder des Getriebes müssen die folgenden Verfahren durchgeführt werden:
oVorbereitung des Austauschs des Motors und/oder des Getriebes
oEntfernen des Motors vom Getriebe
Vorbereitung des Austauschs des Motors und/oder des Getriebes
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Bei geneigter oder vertikaler Montage der Achse müssen Sie die Nutzlast entfernen oder die Nutzlast und die Endplatten gegen Herabfallen sichern. |
Positionieren Sie die Achse nach Möglichkeit so, dass die Rückseite des Motors beim Austausch nach oben zeigt.
HINWEIS: Bei einer vertikalen Montage oder Neigung der Achse müssen die Endplatten und Führungswellen gegen Herabfallen gesichert werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Entfernen Sie die Kabel des Motors. |
2 |
Sichern Sie den Motor (4) gegen Herabfallen und entfernen Sie die vier Schrauben (1) und die Unterlegscheiben (2), mit denen der Motor an der Motoradapterplatte (3) montiert ist. ![]()
|
3 |
Ziehen Sie den Motor mit montierter Flanschplatte und Klemmnabe (5) vorsichtig nach oben von der Motoradapterplatte ab. HINWEIS: Dazu ist ein erhöhter Kraftaufwand von bis zu 450 N (101,16 lbf) notwendig. |
4 |
Lösen Sie die Klemmschraube (6) an der Klemmnabe und ziehen Sie die Klemmnabe vorsichtig vom Motor ab. ![]()
|
5 |
Montieren Sie den neuen Motor, wie unter Montage des Motors und/oder des Getriebes beschrieben. HINWEIS: Wenn sich die Abmessungen der Welle des neuen Motors von den Abmessungen der Welle des früheren Motors unterscheiden, verwenden Sie eine geeignete Klemmnabe. Weitere Informationen zu geeigneten Klemmnaben finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör. |
Positionieren Sie die Achse nach Möglichkeit so, dass die Montageseite des Getriebes beim Austausch nach oben zeigt.
HINWEIS: Bei einer vertikalen Montage oder Neigung der Achse müssen die Endplatten und Führungswellen gegen Herabfallen gesichert werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wenn ein Motor montiert ist, entfernen Sie ihn vom Getriebe. Weitere Informationen zum Entfernen des Motors finden Sie im entsprechenden Getriebehandbuch. |
2 |
Sichern Sie das Getriebe (4) gegen Herabfallen und entfernen Sie die vier Schrauben (1), mit denen die Flanschplatte (2) an der Motoradapterplatte (3) montiert ist. ![]()
|
3 |
Ziehen Sie die Flanschplatte mit angebautem Getriebe und montierter Klemmnabe (5) vorsichtig nach oben von der Motoradapterplatte ab. HINWEIS: Dazu ist ein erhöhter Kraftaufwand von bis zu 450 N (101,16 lbf) notwendig. |
4 |
Lösen Sie die Klemmschraube (6) an der Klemmnabe und ziehen Sie die Klemmnabe vorsichtig vom Getriebe ab. ![]()
|
5 |
Falls das neue Getriebe nicht über einen eigenen Flansch verfügt, entfernen Sie die vier Schrauben (7) an der Flanschplatte und entfernen Sie dann die Flanschplatte. ![]()
|
6 |
Montieren Sie das neue Getriebe, wie unter Montage des Motors und/oder des Getriebes beschrieben. HINWEIS: Wenn sich die Abmessungen der Welle des neuen Getriebes von den Abmessungen der Welle des früheren Getriebes unterscheiden, verwenden Sie eine geeignete Klemmnabe. Weitere Informationen zu geeigneten Klemmnaben finden Sie unter Ersatzteile und Zubehör. |
Entfernen des Motors vom Getriebe
Informationen zum Entfernen des Motors vom Getriebe finden Sie im entsprechenden Getriebehandbuch.