Beschreibung des Safety Logic Controller

Beschreibung

Die integrierten LED-Anzeigen, Tasten und Schalter ermöglichen Betrieb und Bedienung des Safety Logic Controller.

Die folgende Abbildung zeigt die Betriebs- und Anschlussselemente:

G-SE-0009542.2.gif-high.gif

 

 

Nr.

Beschreibung

Siehe

1

Bestätigungstaste

Bestätigen einer Funktion

2

Auswahlschalter

Beschreibung der Funktionen des Auswahlschalters

3

Logikprozessor

LED-Anzeigen des Logikprozessors

4

Sercos III-Schnittstelle

Sercos III-Schnittstelle

5

Integrierte Spannungsversorgung

Integrierte Spannungsversorgung

6

Sercos-Adressierungsschalter

Sercos-Adresse

7

Klemmenleiste für die Spannungsversorgung des Safety Logic Controller

Beschreibung der sicherheitsbezogenen Klemmenleiste

8

Sercos III-Verbindung mit 2 x RJ45

Sercos III-RJ45-Ports

9

Speicherstick-Steckplatz / Steckplatzabdeckung

Speicherstick für den Safety Logic Controller

Diese Komponenten ermöglichen Ihnen die Ausführung folgender Vorgänge:

oAustausch von Modulen

oAktualisierung der Firmware

oAustauch des Speichersticks, evt. inklusive Übernahme der Modulkonfiguration vom vorherigen Speicherstick

oUnterstützung für den Austausch des Safety Logic Controller