Technische Daten des Moduls TM5SDC1FS

Einführung

In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDC1FS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Allgemeine Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDC1FS:

Allgemeine Merkmale

Versorgungsnennspannung

24 VDC

Status-Anzeigen

oE/A-Funktionen pro Kanal

oBetriebszustand

oModulstatus

Diagnose

Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus.

Potenzialtrennung1)

Kanal - Bus

Siehe Hinweis.

Kanal - Kanal

keine galvanische Trennung

TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme

50 mA

Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments

31,3 mA

Zertifizierungen und Normen

oCE

oKC

oEN IEC 61508:2010

oEN IEC 62061:2010

oEN ISO 13849-1:2008

oEN IEC 61511:2004

oEN 50156-1:2004, in Vorbereitung

Max. interne Zykluszeit

2000 µs

Minimale Zykluszeit

200 µs

Minimale E/A-Aktualisierungszeit

Siehe folgende Tabelle.

ID-Code für die Firmwareaktualisierung

51905 dez.

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Die für die Generierung einer Vorschau durch das Modul benötigte Zeit wird durch die E/A-Aktualisierungszeit spezifiziert. Dies ist von der in EcoStruxure Machine Expert - Safety konfigurierten Zeitbasis abhängig.

Zeitbasis

E/A-Aktualisierungszeit

10 ms

2 ms

50 ms

2 ms

100 ms

2 ms

500 ms

5 ms

1 s

10 ms

5 s

50 ms

10 s

100 ms

50 s

500 ms

100 s

1 s

Betriebsbedingungen

Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDC1FS:

Betriebsbedingungen

Einbaulage

Waagrecht oder senkrecht

Betriebstemperatur

Waagrechte Einbaulage

0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F), Möglichkeit eines Derating-Bonus, siehe Hinweis.

Senkrechte Einbaulage

0 bis +50 °C (+32 bis 131 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)

0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft)

Kein Derating für Höhenlage

> 2000 m (> 6561 ft)

Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft)

EN 60529-Schutzart

IP20

HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts:

oTM5SD000 nach links: +0 °C (+0 °F)

oTM5SD000 nach rechts: +2,5 °C (+4.5 °F)

oTM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F)

Lager- und Transportbedingungen

In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDC1FS aufgeführt:

Lager- und Transportbedingungen

Temperatur

-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 %

Modulversorgung

Die folgende Tabelle enthält die Modulversorgungsmerkmale des Moduls TM5SDC1FS:

Modulversorgung

Integrierte Schutzfunktion

Verpolungsschutz

Spannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Kenndaten des Sicherheitszähler-Eingangskanals

Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten des Sicherheitszähler-Eingangskanals des Moduls TM5SDC1FS:

Zählereingang

Anzahl der Zählerkanäle

1

Bemessungsspannung

24 VDC

Eingangsfilter

Hardware

≤ 10 µs

Software

Konfigurierbar 0 bis 100 ms.

Eingangsfrequenz

Maximal 7 kHz

Eingangsschaltkreis

Sink

Eingangsspannungsbereich

20,4 bis 28,8 VDC

Eingangsstrom bei 24 VDC

Typisch: 2,48 mA

Eingangswiderstand

Typisch: 9,68 VDC

AUS (Schaltschwelle niedrig)

< 5 VDC

EIN (Schaltschwelle hoch)

> 15 VDC

Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1)

Siehe Hinweis.

Maximale Kabellänge

30 m / 98 ft (abgeschirmt)

HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.

Encoder-Versorgungsmerkmale

Die folgende Tabelle enthält die Encoder-Versorgungsmerkmale des Moduls TM5SDC1FS:

Encoder-Versorgungsmerkmale

Ausgangsspannung

Modulversorgung abzüglich Restspannung

Ausgangsnennstrom

80 mA

Restspannung

< 0,4 VDC

Kurzschlussschutz

Thermische Begrenzung durch PTC

Sicherheitsspezifische Kenndaten

Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDC1FS:

Kriterium

Kenndaten

Maximales Leistungsniveau (Performance Level) nach EN ISO 13849-1:2008

PL e

Kategorie nach EN ISO 13849-1:2008

KAT 4

Die spezielle Anweisung in Abschnitt TM5SCI1FS Beispiel für Funktionsmodi muss beachtet werden.

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 62061:2010

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 61508:2010

SIL 3

Maximaler Sicherheits-Integritätslevel nach EN IEC 61511:2004

SIL 3

PFH

< 1*10-10

PFD

o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren

o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren

PT

Max. 20 Jahre

DC

>94%

SFF

> 90 %

MTTFd

2500 Jahre

Lebensdauer

20 Jahre