Technische Daten des Moduls TM5SDO4TAFS
In diesem Abschnitt werden die technischen Daten des Moduls TM5SDO4TAFS beschrieben. Siehe auch TM5-Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
Verwenden Sie für die Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgende Tabelle enthält die allgemeinen Merkmale des Moduls TM5SDO4TAFS:
Allgemeine Kenndaten |
||
---|---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
|
Status-Anzeigen |
oE/A-Funktionen pro Kanal oBetriebszustand oModulstatus |
|
Diagnose |
Modul im Run-Modus und Fehler signalisiert über Status-LED und Softwarestatus. |
|
Potenzialtrennung1) |
Kanal - Bus |
Siehe Hinweis. |
Kanal - Kanal |
keine galvanische Trennung |
|
TM5-Bus 5 VDC - Stromaufnahme |
50 mA |
|
Stromaufnahme des 24-VDC-E/A-Segments |
54,2 mA |
|
Zertifizierungen und Normen |
oCE oUL508 (ULus) oIEC 61508 oIEC 62061 oEN 13849 |
|
Max. interne Zykluszeit |
800 µs |
|
200 µs |
||
400 µs |
||
ID-Code für die Firmwareaktualisierung |
8199 dez. |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Die folgende Tabelle enthält die Betriebsbedingungen des Moduls TM5SDO4TAFS:
Betriebsbedingungen |
||
---|---|---|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F) Derating - waagrecht: ![]()
x-Achse: Umgebungstemperatur [°C] y-Achse: Ausgangsstrom [A] HINWEIS: Wenn ein TM5SD000 auf Modulseite installiert ist, verlagert sich das Derating aufgrund des horizontalen Einbaus um folgenden Derating-Bonus nach rechts: oTM5SD000 nach links: +2,5 °C (+4.5 °F) oTM5SD000 nach rechts: +0 °C (0+ °F) oTM5SD000 nach links und rechts: +5 °C (+9 °F) |
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +45 °C (+32 bis 113 °F) Derating - senkrecht: ![]()
x-Achse: Umgebungstemperatur [°C] y-Achse: Ausgangsstrom [A] HINWEIS: Die Verwendung eines TM5SD000 bietet keinen Derating-Bonus bei vertikalem Einbau. |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
0 bis 2000 m (0 bis 6561 ft) |
Kein Derating für Höhenlage |
> 2000 m (> 6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m (0.9 °F pro 328 ft) |
|
EN 60529-Schutzart |
IP20 |
Lager- und Transportbedingungen
In der nachstehenden Tabelle werden die Lager- und Transportbedingungen für das Modul TM5SDO4TAFS aufgeführt:
Lager- und Transportbedingungen |
|
---|---|
Temperatur |
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der Digitalausgänge des Moduls TM5SDO4TAFS:
Digitalausgang |
||
---|---|---|
Anzahl der Ausgangskanäle |
4 |
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
|
Ausgangsnennstrom |
2,0 A |
|
Gesamtstrom |
5,0 A |
|
Ausgangsschutz |
oDeaktivierung des Kanals bei Überstrom oder Kurzschluss oInduktiver Lastwiderstand |
|
Ausführung |
oFET, 1x n-schaltend, 1x p-schaltend, Typ A, oAusgangspegel rücklesbar oDrahtbrucherkennung |
|
Schaltspannung |
20,4 bis 28,8 VDC |
|
Diagnosestatus |
Ausgangsüberwachung mit parametrierbarer Verzögerung |
|
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand |
< 10 µA |
|
Restspannung |
<480 mV bei Nennstrom 2 A ohne OSSD |
|
Kurzschlussspitzenstrom |
< 12 A |
|
Testimpulslänge |
Maximal 500 µs |
|
Zeit zwischen 2 Testimpulsen |
Max. 49,5 ms |
|
Re-Armierung nach Überlast oder Kurzschlusserkennung |
ReleaseOutput0x von 0 bis 1 einstellen. Dann wird der Ausgang nach einer positiven Flanke am SafeDigitalOutput0x-Kanal hoch sein. |
|
Bremsspannung beim Abschalten induktiver Lasten |
Typisch: 40 VDC |
|
Maximale kapazitive Last |
100 nF |
|
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus1) |
Siehe Hinweis. |
|
Drahtbrucherkennung |
Über interne Strommessung oAusgangsstrom < 10 mA: Signal CurrentOK = FALSE oAusgangsstrom > 50 mA: Signal CurrentOK = TRUE |
|
Fehlererkennungszeit |
1 s |
HINWEIS1) Die Isolierung des Elektronikmoduls liegt bei 500 VAC effektiv zwischen der vom TM5-Bus versorgten Elektronik und der Elektronik, die durch das mit dem Modul verbundene 24-VDC-E/A-Leistungssegment versorgt wird. In der Praxis wird das Elektronikmodul im Bus-Grundträger installiert, und zwischen dem TM5-Leistungsbus und dem 24-VDC-E/A-Leistungssegment ist eine Bridge vorhanden. Die zwei Leistungsschaltungen sind über spezifische Komponenten mit derselben Funktionserde (FE) verbunden. Diese Komponenten wurden speziell auf eine Reduzierung der Folgen elektromagnetischer Störungen ausgerichtet. Sie sind für eine Nennspannung von 30 VDC bzw. 60 VDC ausgelegt. Dadurch kann die Isolierung des gesamten Systems von den effektiv 500 VAC deutlich reduziert werden.
Sicherheitsspezifische Kenndaten
Die folgende Tabelle enthält die Sicherheitsmerkmale des Moduls TM5SDO4TAFS:
Kriterium |
Kennwert in DisableOSSD = Nein |
Kennwert in DisableOSSD = Ja |
---|---|---|
Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849 |
PL e |
PL d |
Kategorie gemäß EN ISO 13849 |
KAT 4 |
KAT 3 |
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061 |
SIL 3 |
SIL 2 |
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508 |
SIL 3 |
SIL 2 |
< 1*10-10 |
||
o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren |
||
Max. 20 Jahre |
||
>94% |
> 60 % |
|
> 90 % |
> 60 % |
|
2500 Jahre |
||
20 Jahre |