Creación de la propia biblioteca
Este capítulo contiene los siguientes apartados:
oPaso 1: Configuración del proyecto
oPaso 2: Cumplimentación de la información del proyecto
oPaso 2.1: Decidir si la biblioteca debe ser compatible con versiones posteriores
oPaso 3: Referencia a otras bibliotecas, si es necesario
oPaso 3.1: Uso de referencias de marcador de posición
oPaso 4: Diseño y programación de módulos de biblioteca
oPaso 5: Diseño de la interfaz
oPaso 6: Implementación de rutinas de tratamiento de errores
oPaso 7: Configuración de una distribución razonable (restricción de uso)