El cuadro de diálogo Herramientas > Opciones contiene subcuadros de diálogo para configurar el comportamiento y visualización de la interfaz de programación de EcoStruxure Machine Expert. El perfil actual define la configuración predeterminada.
La configuración actual, que se confirma haciendo clic en Aceptar, se guardará en el sistema local. Sobrescribe la configuración predeterminada que se proporciona con una instalación del sistema de programación de EcoStruxure Machine Expert.
Los siguientes subcuadros de diálogo predeterminados están disponibles en el cuadro de diálogo Opciones:
oSFC