Configuración de CANopen

 

Introducción

En este capítulo se describe cómo configurar la interfaz CAN incluida en el controlador.

LMC058 tiene dos conexiones CAN que permiten declarar un maestro de CANmotion y un maestro de CANopen o dos maestros de CANopen:

oUna conexión (CAN1) admite un administrador CANopen o un administrador CANmotion.

oLa otra (CAN0) sólo admite un administrador CANopen, que no admite dispositivos de movimiento.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oPrincipio de CANmotion

oConfiguración de la interfaz de CANmotion

oConfiguración de la interfaz CANopen