Configuration du contrôleur

 

Procédure de configuration du HMI Controller

Introduction

Vous devez commencer par créer un nouveau projet ou ouvrir un projet existant dans le logiciel SoMachine.

Reportez-vous au guide de programmation SoMachine pour plus d'informations sur les procédures suivantes :

oAjouter un contrôleur à un projet.

oRemplacer un contrôleur existant.

oConvertir un contrôleur en équipement différent mais compatible.

Arborescence des équipements

L'arborescence Equipements affiche une vue structurée de la configuration matérielle actuelle. Lorsque vous ajoutez un contrôleur à votre projet, plusieurs nœuds sont automatiquement ajoutés à l'arborescence Equipements, selon les fonctions fournies par le contrôleur.

Exemple d'arborescence Equipements :

G-SE-0022159.4.gif-high.gif

 

 

Possibilités d'accès à partir du navigateur de l'arborescence Equipements :

Entrée

Double-cliquez et reportez-vous à...

HMISCUxx5

Editeur d'équipement pour HMI Controller

 

Fonctions incorporées

 

IO

Configuration des fonctions intégrées d'E/S

HSC

Configuration des fonctions intégrées HSC

PTO_PWM

Configuration des fonctions intégrées PTO__PWM

COM1

Configuration des lignes série

Ethernet(1)

Une connexion Ethernet est configurée via Vijeo Designer : Property Inspector > Download > Ethernet.

USB(1)

Une connexion USB est configurée via Vijeo Designer : Property Inspector > Download > USB.

CAN

Configuration CANopen

Analogique(2)

Configuration des fonctions intégrées d'E/S analogiques

Température(2)

Configuration des fonctions intégrées de température analogiques

(1)   Pour plus d'informations sur la manière de configurer la connexion entre votre ordinateur et votre contrôleur d'IHM, reportez-vous à l'aide en ligne de Vijeo Designer.

(2)   Disponible uniquement sur HMISCU6B5, HMISCU8B5 avec HMI SBC.

Arborescence Applications

L'arborescence Applications vous permet de gérer les applications propres à un projet, ainsi que des applications globales, des POU et des tâches.

Arborescence Outils

L'arborescence Outils vous permet de configurer la partie IHM de votre projet et de gérer les bibliothèques.