Commandes relatives aux points d'arrêt
L'utilisation d'un point d'arrêt déclenche l'interruption de la tâche exécutée dans laquelle le point d'arrêt est défini.
|
INTERRUPTION DE L'EXÉCUTION DE TÂCHES |
Utilisez des points d'arrêt uniquement dans un environnement virtuel ou autre qu'un environnement de production/en service. |
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels. |
NOTE : Reportez-vous également à la commande Affichage > Points d'arrêt pour plus d'informations sur l'ouverture de l'affichage Points d'arrêt.
Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :
oNouveau point d'arrêt... / Nouveau point d'arrêt des données...