Création d'une configuration d'E/S distribuées TM5/TM7 avec un DTM

 

Présentation

Ce chapitre explique comment créer un îlot d'E/S distribuées TM5/TM7 sur le bus de terrain CANopen avec un DTM.

NOTE : Un îlot TM5/TM7 distribué est l'association d'un module d'interface réseau et de modules d'extension. Il constitue une solution d'E/S modulaire et donc souple.

Contenu de ce sous-chapitre

Ce sous-chapitre contient les sujets suivants :

oAjout et configuration d'une interface CANopen TM5/TM7

oAjout d'extensions TM5/TM7