Description générale

Présentation

L'illustration suivante montre les différents composants du TM258LF42DR :

G-SE-0002182.2.gif

 

 

Désignation / description

Référence

1

Etat des voyants

Voyants d'état

2

Port Ethernet / Type RJ45

Port Ethernet

3

Port RS485 / Type RJ45 (RS232 ou RS485)

Port de ligne série

4

Port de programmation USB / Pour le raccordement des broches à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert)

Port de programmation USB

5

Hôte USB / Pour la gestion des clés mémoire

Port d'hôte USB

6

Pile

Pile de l'horodateur

7

Port CAN 0 / Maître CANopen Sub-D 9 broches mâle

Port CAN

31

Module de distribution d'alimentation du contrôleur / Pour le raccordement d'alimentations externes

Module de distribution d'alimentation du contrôleur

41

Modules d'E/S expertes intégrées / 5 entrées rapides, 2 entrées normales, 2 sorties rapides

E/S expertes intégrées

42

51

Modules d'entrées normales intégrées / 6 entrées numériques

DI12DE numérique

52

53

Modules de sorties normales intégrées / 6 sorties numériques

Relais DO6RE

54

Voyants d'état

Description générale

G-SE-0005206.1.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants d'état du contrôleur :

Marquage

Description

Voyant

Couleur

Description

MS

Etat du module

Vert / rouge

Voir le voyant d'état MS ci-dessous.

BATTERY

Etat de la pile

Rouge

Allumé lorsque la pile de l'horodateur doit être remplacée

APP0

Voyants d'application

Vert / rouge

Gérés par l'application utilisateur

APP1

Le tableau suivant décrit le voyant d'état MS :

Voyant d'état

Etat du contrôleur

Communication sur le port PRG

Exécution de l'application

Clignotement vert / rouge

BOOTING

Non

Non

Clignotement rouge

INVALID OS

Restreinte

Non

Clignotement simple vert

EMPTY

Oui

Non

Vert allumé

RUNNING

Oui

Oui

3 clignotements verts

RUNNING avec point d'arrêt

Oui

Restreinte

Vert clignotant

Arrêté

Restreintes

Non

Clignotement simple rouge

HALT

Oui

Non

Clignotement rouge rapide

REBOOT après détection d'une erreur matérielle

Oui

Non (Vide)

Rouge allumé

HALT après détection d'une erreur système

Non

Non

Eteint

Pas d'alimentation

Non

Non

Vert / clignotement simple rouge

RUNNING avec détection d'une erreur externe

Ou autre projet d'initialisation

Ou aucun projet d'initialisation

Oui

Oui

Clignotement vert / clignotement simple rouge

STOPPED avec détection d'une erreur externe

Restreintes

Non

NOTE : pour plus de détails sur les états du contrôleur, reportez-vous à la section relative aux modes de fonctionnement dans le Guide de programmation du contrôleur.

Pour plus d’informations sur les voyants suivants :

oEth LA, Eth ST et Eth NS, reportez-vous à la rubrique Port Ethernet - Voyants d'état.

oUSB Host, reportez-vous à la rubrique Port d'hôte USB - Voyant d'état.

oMBS COM, reportez-vous à la rubrique Port de ligne série - Voyant d'état.

oCAN0 STS, reportez-vous à la rubrique Port CAN - Voyant d'état.

Identification du Logic Controller

L'illustration suivante montre les voyants situés sur le panneau frontal :

G-SE-0024631.1.gif-high.gif

 

 

Les voyants clignotent lorsque le Logic Controller est en cours d'identification. Pour plus d'informations, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.

Etats du contrôleur

Le tableau ci-dessous décrit les états du contrôleur :

Etat 

Description

BOOTING

Le contrôleur exécute le micrologiciel de démarrage et ses propres autotests internes. Il n'exécute pas l'application et n'effectue aucune communication. Il vérifie ensuite la somme de contrôle du micrologiciel et de l'application utilisateur.

INVALID_OS

Le système d'exploitation n'est pas valide. Le contrôleur ne peut pas exécuter une application. Les communications sont restreintes.

EMPTY

L'application utilisateur n'est pas valide ou une erreur matérielle a été détectée. Le contrôleur n'exécute pas l'application, mais il peut communiquer.

RUNNING

Le contrôleur exécute l'application.

STOPPED

Une application du contrôleur est non valide et s'est arrêtée.

HALT

Le contrôleur a détecté une application ou une erreur système et a interrompu l'exécution de l'application.

NOTE : Pour plus de détails sur les états du contrôleur, reportez-vous à la section relative aux modes de fonctionnement dans le Guide de programmation de votre contrôleur.

Dimensions

La figure suivante indique les dimensions externes du contrôleur :

G-SE-0003656.2.gif

 

 

 

Le tableau suivant indique le poids du TM258LF42DR :

Poids

TM258LF42DR

800 g (28,2 oz)