Installation de Modicon LMC058 Motion Controller
Cette procédure vous guide tout au long de l'installation et du démarrage du contrôleur.
Etape |
Action |
Commentaire |
---|---|---|
1 |
Sortez le contrôleur de son emballage et vérifiez le contenu. |
Contenu de l'emballage : fiche d’instructions, contrôleur, borniers à monter sur le contrôleur, pile de l'horodateur dans un sachet distinct. |
2 |
Choisissez une armoire et un rail DIN appropriés et installez-les. |
Reportez-vous au Guide de planification et d'installation du système Modicon TM5 flexible. |
3 |
Installez le contrôleur sur le rail DIN. |
|
4 |
Raccordez les modules d'extension PCI au contrôleur (facultatif). |
Consultez le chapitre Emplacements PCI. |
5 |
Raccordez les tranches d'E/S d'extension (facultatif). |
Reportez-vous au Guide de planification et d'installation du système Modicon TM5 flexible. |
6 |
Raccordez les réseaux et bus de terrain de communication : oEthernet oCAN oLigne série |
Consultez les chapitres |
7 |
Raccordez les équipements aux entrées et aux sorties. |
Reportez-vous au Guide de référence du matériel des modules d'E/S analogiques du système Modicon TM5 et au Guide de référence du matériel des modules d'E/S numériques du système Modicon TM5. |
8 |
Raccordez la ou les sources d'alimentation externes 24 VCC au Module de distribution d'alimentation du contrôleur (CPDM) et aux éventuels modules de distribution d'alimentation en option (PDM). |
Reportez-vous au schéma de câblage du module CPDM. |
9 |
Vérifiez tous les raccordements. |
— |
10 |
Mettez sous tension. |
— |
11 |
Connectez-vous au contrôleur. |
— |
12 |
Créez une application. |
— |
13 |
Chargez l'application sur le contrôleur. |
— |
14 |
Créez l'application de démarrage. |
— |
15 |
Exécutez l'application. |
— |