Description générale

Présentation

The following illustration shows the different components of the LMC058LF424 :

G-SE-0001421.2.gif

 

 

Désignation/description

Référence

1

Etat des voyants

Voyants d'état

2

Port Ethernet / Type RJ45

Port Ethernet

3

Ligne série / Type RJ45 (RS232 ou RS485)

Port de ligne série

4

Port de programmation USB / Pour le raccordement des broches à un ordinateur de programmation (EcoStruxure Machine Expert)

Port de programmation USB

5

Hôte USB / Pour la gestion des clés mémoire

Port d'hôte USB

6

Pile

Pile RTC

7

Port CAN 0 / Maître CANopen Sub-D 9 broches mâle

Ports CAN

8

Port CAN 1 / Connecteur mâle Sub-D à 9 broches pour le maître de bus CANmotion ou le maître CANopen

Ports CAN

9

Connecteur de l'interface du codeur / HD Sub-D femelle à 15 broches

Interface du codeur

10

Commutateur de l'interface du codeur / 3 positions (+5 V, OFF, +24 V)

21

Emplacement PCI

Emplacements PCI

22

31

Module de distribution d'alimentation du contrôleur / Pour le raccordement des alimentations externes

Module de distribution de l'alimentation du contrôleur

41

Modules d'E/S expertes embarquées / 5 entrées rapides, 2 entrées normales, 2 sorties rapides

E/S expertes embarquées

42

51

Modules d'entrées normales embarquées / 12 entrées numériques

DI12DE numérique

52

Modules de sorties normales embarquées / 12 sorties numériques

DO12TE numérique

53

Module d'entrées normales embarquées / 4 entrées analogiques (12 bits)

AI4LE analogique

Voyants d'état

Description générale

G-SE-0005205.1.gif

 

 

Le tableau suivant décrit les voyants d'état du contrôleur :

Marquage

Description

Voyant

Couleur

Description

RUN/MS

Etat du module

Vert/Rouge

Voir le tableau du voyant d'état RUN/MS ci-dessous.

BATTERY

Etat de la pile

Rouge

Allumé lorsque la pile RTC doit être remplacée

APP0

Voyants d'application

Vert/rouge

Gérés par l'application utilisateur

APP1

Le tableau suivant décrit le voyant d'état RUN/MS :

Voyant d'état

Etat du contrôleur

Communication sur le port PRG

Exécution de l'application

Clignotement rouge/vert

BOOTING

Non

Non

Clignotement rouge

INVALID OS

Restreinte

Non

1 clignotement vert

EMPTY

Oui

Non

Allumé (vert)

RUNNING

Oui

Oui

3 clignotements verts

RUNNING avec point d'arrêt

Oui

Restreinte

Vert clignotant

STOPPED

Restreinte

Non

1 clignotement rouge

ARRET

Oui

Non

Clignotement rouge rapide

REDEMARRAGE après détection d'une erreur matérielle

Oui

Non (Vide)

Allumé (rouge)

ARRET après détection d'une erreur système

Non

Non

Eteint

Pas d'alimentation

Non

Non

Vert avec un clignotement rouge

EXECUTION avec erreur externe détectée

Ou projet de démarrage différent

Ou aucun projet de démarrage

Oui

Oui

Clignotement vert avec un clignotement rouge

ARRETE avec erreur externe détectée

Restreinte

Non

NOTE : pour plus de détails sur les états du contrôleur, reportez-vous à la section relative aux modes de fonctionnement dans le Guide de programmation du contrôleur.

Pour plus d'informations sur les voyants suivants :

oEth LA, Eth ST et Eth NS, reportez-vous à la section Port Ethernet - Voyants d'état.

oHôte USB, reportez-vous à la section Port d'hôte USB - Voyant d'état.

oCOM MBS, reportez-vous à la section Port de ligne série - Voyant d'état.

oCAN0 STS et CAN1 STS, reportez-vous à la section Ports CAN - Voyants d'état.

Identification du Logic Controller

L'illustration suivante montre les voyants situés sur le panneau frontal :

G-SE-0024633.1.gif-high.gif

 

 

Les voyants clignotent lorsque le Logic Controller est en cours d'identification. Pour plus d'informations, reportez-vous au document EcoStruxure Machine Expert - Guide de programmation.

Etats du contrôleur

Le tableau suivant décrit les états du contrôleur :

Etat

Description

BOOTING

Le contrôleur exécute le microprogramme de démarrage et ses propres autotests internes. Il n'exécute pas l'application et ne peut pas communiquer. Il vérifie ensuite la somme de contrôle du microprogramme et de l'application utilisateur.

SE INVALIDE

Le système d'exploitation n'est pas valide. Le contrôleur n'exécute pas l'application. Les communications sont restreintes.

EMPTY

L'application utilisateur n'est pas valide ou une erreur matérielle a été détectée. Le contrôleur n'exécute pas l'application, mais peut communiquer.

RUNNING

Le contrôleur exécute l'application.

STOPPED

Le contrôleur dispose d'une application non valide qui s'est arrêtée.

ARRET

Le contrôleur a détecté une application ou une erreur système et a interrompu l'exécution de l'application.

NOTE : pour plus de détails sur les états du contrôleur, reportez-vous à la section relative aux modes de fonctionnement dans le Guide de programmation du contrôleur.

Dimensions

L'illustration suivante montre les dimensions externes du contrôleur :

G-SE-0003668.2.gif

 

 

 

Le tableau suivant indique le poids du contrôleur LMC058LF424 :

Poids

LMC058LF424

770 g (24.7 oz)