Creazione di una libreria dell'utente

 

Contenuto di questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:

oInformazioni generali

oPasso 1: configurazione del progetto

oPasso 2: compilazione delle Informazioni progetto

oPasso 2.1: Decidere se la libreria deve essere compatibile con le versioni successive

oPasso 3: riferimento ad altre librerie, se necessario

oPasso 3.1: uso dei riferimenti ai segnaposti

oPasso 4: progettazione e programmazione dei moduli libreria

oPasso 5: progettazione dell'interfaccia

oPasso 6: implementazione delle routine di gestione degli errori

oPasso 7: impostazione di una distribuzione ottimale (limitazioni all'uso)