Questa sezione descrive i blocchi funzione correlati all'HSC oppure all'Encoder Standard della libreria LMC058 EXPERT IO.
Questa sezione contiene le seguenti sottosezioni:
oEXPERTGetImmediateValue: leggere il valore del contatore HSC o funzione encoder
oEXPERTGetCapturedValue: restituisce il contenuto dei registri di cattura
o EXPERTGetDiag: fornire i dettagli dell'errore rilevato su una funzione EXPERT I/O principale
oEXPERTGetParam: restituisce i parametri delle funzione EXPERT I/O principale
oEXPERTSetParam: regolare i parametri di un HSC
oEncoder_LMC058: blocco funzione encoder
oHSCMain: blocco funzione HSC Main
oHSCSimple_LMC058: controllo di un contatore di tipo Simple per LMC058