Accoppiatore bus TM3 Ethernet

 

Introduzione

Questo capitolo descrive la configurazione del Accoppiatore bus TM3 Ethernet e fornisce informazioni sulla configurazione Ethernet, i servizi Ethernet e la diagnostica. Per ulteriori informazioni sul dispositivo, vedere Accoppiatore bus TM3 Modicon - Guida hardware.

Contenuto di questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:

oPresentazione del Accoppiatore bus TM3 Ethernet

oParametri Ethernet

oAdattatore EtherNet/IP

oPresentazione oggetti EtherNet/IP

oIdentificare l'oggetto (ID classe = 01 hex)

oOggetto router messaggi (ID classe = 02 hex)

oOggetto Assembly (Class ID = 04 hex)

oOggetto diagnostica accoppiatore bus (ID classe = 64  hex)

oOggetto Gestore connessione (ID classe = 06 hex)

oOggetto interfaccia TCP/IP (ID classe = F5 hex)

oOggetto Ethernet Link (ID classe = F6 hex)

oOggetto di diagnostica interfaccia EtherNet/IP (Class ID = 350 hex)

oOggetto diagnostica connessione I/O (ID classe = 352 hex)

oOggetto elenco diagnostica connessioni esplicite (ID classe = 354 hex)

oServer Modbus TCP

oServer Web

oTopologia ad anello (RSTP)

oSNMP

oDiagnostica