Presentazione del Accoppiatore bus TM3 Ethernet
Il Accoppiatore bus TM3 Ethernet è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione EtherNet/IP e Modbus TCP quando si utilizzano i moduli di espansione con un controller in una architettura distribuita. Il Accoppiatore bus TM3 Ethernet supporta i moduli di espansione TM3 e i moduli di espansione TM2.
Il Accoppiatore bus TM3 Ethernet supporta i seguenti servizi:
oIPV4
oIPV6
oSNMP
oDPWS
Il Accoppiatore bus TM3 Ethernet ha le seguenti caratteristiche:
oTCP (Transmission Control Protocol)
oARP (Address Resolution Protocol)
oRSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Questa tabella indica il numero massimo di connessioni:
Tipo di connessione |
Numero di connessioni |
---|---|
Server TCP/IP Modbus |
8 |
3 (Classe 1): o1 Proprietario esclusivo o2 Solo ascolto 6 (Classe 3) |
|
Server Web |
10 |
Ogni connessione basata su TCP gestisce il proprio set di connessioni come segue:
1.Quando un client prova ad aprire una connessione TCP che supera le dimensioni dell'interrogazione, il Accoppiatore bus TM3 Ethernet chiude la connessione meno recente. Per le connessioni di Classe 1 e Classe 3, quando un client prova ad aprire una connessione che supera le dimensioni dell'interrogazione, il Accoppiatore bus TM3 Ethernet rifiuta la nuova connessione con il messaggio: nessuna risorsa disponibile.
2.Se tutte le connessioni sono occupate (scambio in corso), quando un client cerca di aprire una nuova connessione, questa viene rifiutata.
Le connessioni possono essere chiuse quando chi ha dato origine alla connessione chiede la chiusura della connessione che ha aperto in precedenza.