Installazione del Modicon LMC058 Motion Controller
Questa procedura consente di effettuare l'installazione e l'avvio del controller.
Passo |
Azione |
Commento |
---|---|---|
1 |
Estrarre il controller dalla confezione e verificare gli elementi contenuti nella confezione stessa. |
Contenuto del pacchetto: Foglio istruzioni, controller, morsettiera per montaggio sul controller, batteria RTC in confezione separata. |
2 |
Scegliere un cabinet e una guida DIN appropriati e installarli. |
Fare riferimento alla Guida alla pianificazione e all'installazione del sistema Modicon Flexible TM5. |
3 |
Installare il controller sulla guida DIN. |
|
4 |
Collegare i moduli di espansione PCI al controller (facoltativo). |
Consultare il capitolo Slot PCI. |
5 |
Connettere le slice di I/O di espansione (facoltativo). |
Fare riferimento alla Guida alla pianificazione e all'installazione del sistema Modicon Flexible TM5. |
6 |
Collegare i bus e le reti relative al campo di comunicazione: oEthernet oCAN oLinea seriale |
Consultare i capitoli |
7 |
Collegare i dispositivi agli ingressi e alle uscite. |
Fare riferimento a Moduli di I/O analogici Modicon TM5 - Guida hardware eModuli di I/O digitali Modicon TM5 - Guida hardware. |
8 |
Connettere le sorgenti di alimentazione a 24 Vdc al modulo di distribuzione dell'alimentazione del controller (CPDM) e connettere altri eventuali moduli di distribuzione dell'alimentazione (PDM). |
Fare riferimento a Schema di cablaggio CPDM. |
9 |
Verificare tutti i collegamenti. |
— |
10 |
Mettere sotto tensione. |
— |
11 |
Effettuare l'accesso al controller. |
— |
12 |
Creare un'applicazione. |
— |
13 |
Caricare l'applicazione nel controller. |
— |
14 |
Creare l'applicazione di avvio. |
— |
15 |
Eseguire l'applicazione. |
— |