Le cartucce TMC4 si collegano a Modicon M241 Logic Controllerper aumentare il numero di I/O disponibili sul controller.
Caratteristiche delle cartucce
La seguente tabella descrive le funzionalità delle cartucce TMC4:
Codice prodotto |
Descrizione |
---|---|
Cartuccia TMC4 con 2 ingressi di tensione o di corrente analogici (0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA), 12 bit |
|
Cartuccia TMC4 con 2 ingressi di temperatura analogici (termocoppia, RTD), 14 bit |
|
Cartuccia TMC4 con 2 uscite di tensione o di corrente analogiche (0 - 10 V, 4 - 20 mA), 16 bit |
|
Cartuccia applicazione TMC4 con 2 ingressi di tensione o di corrente per le celle di carico per l'applicazione di sollevamento (hoisting) |
|
Cartuccia TMC4 applicazione con 2 ingressi di tensione o di corrente analogici per per l'applicazione di confezionamento (packaging) |
Compatibilità con i logic controller
NOTA: Per maggiori informazioni sulla compatibilità delle cartucce con un determinato controller, vedere la guida hardware specifica del controller.
La seguente tabella indica il numero di cartucce TMC4 che possono essere installate in un Modicon M241 Logic Controller:
Codice prodotto |
Slot per le cartucce |
---|---|
TM241C24R |
1 |
TM241CE24R |
1 |
TM241CEC24R |
1 |
TM241C24T |
1 |
TM241CE24T |
1 |
TM241CEC24T |
1 |
TM241C24U |
1 |
TM241CE24U |
1 |
TM241CEC24U |
1 |
TM241C40R |
2 |
TM241CE40R |
2 |
TM241C40T |
2 |
TM241CE40T |
2 |
TM241C40U |
2 |
TM241CE40U |
2 |