本节介绍运动任务的特征,并提供有关使用可选已配置运动系统时的可能性能的信息。配置 CANmotion 管理器时,运动任务使用外部事件名称 CAN1_Sync 自动进行创建。这种机制有利于运动任务与 CANmotion 总线上声明的设备进行同步。缺省情况下,运动任务被配置为优先级 1。
注意: 可以修改此优先级设置,但必须确保在 CANmotion Sync cycle period (µs) 内有足够时间执行运行任务。
适当定义的循环时间应同时满足以下两个要求:
o运动任务中定义的程序处理必须有足够的时间充分执行。 在所有操作条件下测试运动任务的执行时间,以确定此值。
o同步循环周期 (µs) 必须具有足够长度,以便使控制器和所有已配置设备之间可以进行所有 PDO 和 SDO 数据的物理交换。
如果不配置足够的 Sync cycle period (µs),这可能会导致系统警戒时钟例外,甚至是受控设备同步丢失和不可预测的操作。例如,不足够的 Sync cycle period (µs) 可能会导致检测到所有受控设备的 CANmotion 主站丢失。在这种情况下,检测到 CANmotion 主站丢失的设备将会进入其已编程的故障预置状态。在将系统投入使用之前,请务必确认 Sync cycle period (µs) 足以允许完全执行运动任务,并完成所有 PDO 和 SDO 数据的完整物理交换。
|
意外的设备操作 |
执行以下步骤,为运动任务定义足够的 Sync cycle period (µs): o计算任务处理和物理数据交换所需的最短循环时间 (1)。 o为运动任务定义任务(软件)警戒时钟,使其警戒时钟周期稍大于为 CANmotion 管理器定义的 Sync cycle period (µs)。 o在将系统投入使用之前,请在正常和非正常操作条件下全面测试 CANmotion 系统。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
(1) 有关计算运动任务所需最短循环时间的说明,请参阅 CANmotion 循环时间配置。
此图显示运动任务的设置:
注意: 请勿删除运动任务或更改其名称、类型或外部事件属性。如果这样做,EcoStruxure Machine Expert 会在您尝试生成应用程序时检测到错误,因而您无法将其下载到控制器。
必须使用运动任务来管理与 CANmotion 总线及其所连接运动设备(如 Drive Controller)有关的各个编程方面。
这包括:
o用于获得运动事件的本地输入
o用于获得运动事件的编码器输入
o所有运动功能(CANmotion、运动任务 POU 等)的任务处理
o至运动设备的所有 RPDO 传输
o来自运动设备的所有 TPDO 接收
o与运动处理和事件有关的所有 SDO 和可选 PDO 的传输和接收
o为响应运动事件而配置的编码器输出
o为响应运动事件而配置的本地输出
如果尝试在运动任务范围以外来管理与运动有关的输入、输出、任务处理或 CAN 通讯,则系统可能会产生意外行为。
|
意外的设备操作 |
使用运动任务管理所有与运动有关的输入、输出、任务处理和 CAN 通讯。 |
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。 |
在某些情况下,Modicon LMC058 Motion Controller 能够实现极高的性能。例如,如果使用一小部分可用运动功能来编写一个非常高效的应用程序,且不使用内插,则控制器最多可以管理:
o4 根轴,2 毫秒内
o8 根轴,4 毫秒内
可供使用且仍使您可以实现类似性能(假设您编写了一个高效应用程序)的功能子集有:
o虚拟轴
o相对和绝对定位
o速度控制
o凸轮配置文件
o电子传动
o线性和圆形内插
注意: 某些应用程序(如 CNC 碾磨)需要内插功能。
有关详细信息,请参阅 CANmotion 原理和 CANmotion 接口配置。