FB_CollisionHandlerDelta3AxEvaluateDirectKinematics - (Methode)

Überblick

Typ:

Methode

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Dieses Kapitel enthält Informationen zu folgenden Aspekten:

Aufgabe

Auswerten der Lösung der inversen Kinematik.

Beschreibung

Ausgehend von den Gelenkpositionen wertet diese Methode die Lösung der direkten Kinematik aus und gibt die kartesische Position der Zwischenpunkte in der kartesischen Struktur zurück.

Die folgende Grafik zeigt die Elemente von i_alrJointPositions.

Schnittstelle

Der Funktionsbaustein implementiert die Schnittstelle IF_CollisionHandlerDelta3Ax.

Zugriff: PUBLIC

Eingang

Datentyp

Beschreibung

i_alrJointPositions

ARRAY [1...Gc_udiDelta3AxNumberOfJoints] OF LREAL

Gelenkpositionen eines Delta3Ax-Roboters.

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

q_xError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE gesetzt, wenn bei der Ausführung ein Fehler erkannt wurde.

q_etResult

ET_Result

POU-spezifischer Ausgang der Diagnose. q_xError = FALSE -> Statusmeldung. q_xError = TRUE -> Diagnosemeldung.

q_sResultMsg

STRING(80)

Ereignisabhängige Meldung, die zusätzliche Informationen über den Diagnosezustand gibt.

q_stResultLocal

ST_Delta3AxKinematicsResult

Ergebnis der Kinematik, mit Bezug auf das lokale Koordinatensystem des Roboters.

Das Ergebnis kann als Eingang von UpdateFromKinematicsResult bereitgestellt werden.

q_stResultGlobal

ST_Delta3AxKinematicsResult

Ergebnis der Kinematik, mit Bezug auf ein globales Koordinatensystem. Dies wird auf der Grundlage der konfigurierten Werte der Basisposition und -ausrichtung ermittelt.

Diagnosemeldungen

q_xError

q_etResult

Enumerationswert

Beschreibung

FALSE

OK

0

Erfolg

TRUE

KinematicResultInvalid

46

Das bereitgestellte Kinematikergebnis ist ungültig.

OK

Enumerationsname:

Ok

Enumerationswert:

0

Beschreibung:

Erfolg

KinematicResultInvalid

Enumerationsname:

NotConfigured

Enumerationswert:

46

Beschreibung:

Das bereitgestellte Kinematikergebnis ist ungültig.

Problem

Ursache

Lösung

Die direkte Kinematik konnte nicht ausgewertet werden.

i_alrJointPositions enthält eine ungültige Gruppe von Gelenkpositionen.

Stellen Sie eine gültige Gruppe von Gelenkpositionen bereit.