Das Dialogfeld EcoStruxure Machine Expert-Projekte steuern.
dient zur Verwaltung von Benutzerkonten und Gruppen von Benutzerzugriffsrechten sowie den zugehörigen Zugriffsrechten. Dadurch können Sie den Zugriff aufInformationen zur Verwaltung des Zugriffs auf Geräte, die die Gerätebenutzerverwaltung unterstützen, finden Sie in der Beschreibung der Ansicht des Geräteeditors im Programmierhandbuch.
Zum Verwaltung von Benutzerrechten müssen Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten anmelden.
VORSICHT | |
---|---|
Wenn Sie Ihr gesamtes Projekt schützen möchten, aktivieren Sie die Option Dialogfeld .
imWenn Sie nur einen Teil des Codes innerhalb Ihres Projekts schützen wollen, sollten Sie diesen Code in eine kompilierte Bibliothek setzen.
Wenn bestimmte Funktionen einer Steuerung nur von autorisierten Benutzern ausgeführt werden sollen, können Sie im Dialogfeld
Benutzer definieren, Zugriffsrechte zuweisen und festlegen, dass bei der Anmeldung eine Benutzerauthentifizierung erfolgen muss.Um diese Aktionen durchzuführen, können Sie mithilfe der Schaltflächen
Benutzer erstellen und deren Zugriffsrechte auf Daten, Engineering Tools und Dateien konfigurieren. Über die Schaltflächen können Sie Gruppen von Benutzerzugriffsrechten erstellen und die jeweiligen Berechtigungen einzeln konfigurieren.Die Registerkarte
des Dialogfelds zeigt die Benutzer und deren Gruppenmitgliedschaften an.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
|
Öffnet das Dialogfeld . |
|
Öffnet das Dialogfeld . |
|
Wenn Sie versuchen, den letzten Benutzer einer Gruppe zu löschen, wird eine Meldung angezeigt, da eine Gruppe mindestens ein Mitglied haben muss. |
|
Das Dialogfeld zum Speichern einer Datei im lokalen Dateisystem wird geöffnet. Durchsuchen Sie für das Exportieren von Benutzern Ihr lokales Dateisystem und speichern Sie die Definitionen für Benutzer und Gruppen des Projekts in einer Datei mit der Erweiterung *.users im XML-Format. Durchsuchen Sie für das Importieren von Benutzern Ihr lokales Dateisystem nach der Datei mit der Erweiterung *.users. Öffnen Sie die Datei, um die Definitionen für Benutzer und Gruppen in Ihr Projekt zu importieren. |
Das Dialogfeld
/ enthält Parameter zum Erstellen eines neuen Benutzerkontos oder zum Ändern eines vorhandenen Benutzerkontos.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
|
Die Option ist standardmäßig aktiviert, das Benutzerkonto kann verwendet werden. Ist die Option nicht aktiviert, kann der Benutzer sich nicht anmelden. Ein Versuch des Benutzers, sich mit falschen Anmeldedaten anzumelden, kann eine Deaktivierung des Kontos zur Folge haben. Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte . |
|
Eine Liste der von Ihnen definierten Gruppen zusätzlich zur Gruppe (der neue Benutzer standardmäßig zugewiesen werden) wird angezeigt.Der Benutzer gehört zu den ausgewählten Gruppen. |
Die Registerkarte
des Dialogfelds enthält die Gruppen und deren Mitglieder. Eine Gruppe kann auch Mitglied einer Gruppe sein.
Schaltfläche |
Beschreibung |
---|---|
|
Öffnet das Dialogfeld . |
|
Öffnet das Dialogfeld . |
|
Wenn Sie eine Gruppe löschen hat dies keine Auswirkungen auf die Benutzerkonten der Mitglieder. Die Standardgruppen und können nicht gelöscht werden. |
|
Siehe Beschreibung der Registerkarte . |
Die Registerkarte
des Dialogfelds enthält Optionen im Zusammenhang mit der Benutzerverwaltung.
Option |
Beschreibung |
---|---|
|
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Benutzerkonto ungültig geschaltet, sobald die festgelegte Anzahl an Anmeldeversuchen mit einem falschen Passwort erreicht ist. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, ist eine unbegrenzte Anzahl Anmeldeversuche möglich. Standardeinstellungen: Option aktiviert, Anzahl der Versuche: 3; zulässiger Wert: 1–10 |
|
Ist diese Option aktiviert, wird der Benutzer nach Ablauf eines festgelegten Zeitraums an Inaktivität automatisch abgemeldet (keine Benutzeraktivität per Maus oder Tastatur im Programmiersystem erkannt). Standardeinstellungen: Option aktiviert, Zeit: 10 Minuten; zulässige Zeitwerte: 1 bis 180 Minuten. |
|
Wählen Sie diese Option, um die Sicherheit Ihres Passwortes zu verbessern. Mit dem ersten Einloggen wird der gespeicherte Passwort-Hash eines Benutzers konvertiert.
HINWEIS: Die neuen Passwort-Hashes sind nicht rückwärtskompatibel.
|
Informationen zum Schutz individueller Objekte eines Projekts finden Sie im Kapitel Schutz von Objekten im Projekt mithilfe von Zugriffsrechten.