TM241CE40U - Beschreibung

Überblick

TM241CE40U Logic Controller:

  • 24 Digitaleingänge

    • 8 Schnelleingänge

    • 16 Standardeingänge

  • 16 Digitalausgänge

    • 4 Schnellausgänge

    • 12 Standardausgänge

  • Kommunikationsport

    • 2 serielle Ports

    • 1 Ethernet-Port

    • 1 USB-mini-B-Programmierport

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des TM241CE40U Logic Controller:

Nr.

Beschreibung

Siehe

1

Run/Stop-Schalter

Run/Stop

2

SD-Kartensteckplatz

SD-Karte

3

Batteriehalter

Echtzeituhr (RTC)

4

Steckmodulplatz

TMC4-Steckmodule

5

Status-LEDs für E/A

Status-LEDs für Digitaleingänge

Status-LEDs für Transistorausgänge

Status-LEDs für Schnellausgänge

6

USB-mini-B-Programmierport / Für die Verbindung mit einem Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert)

USB-Mini-B-Programmierport

7

Halteclip für Tragschiene (DIN-Schiene) 35 mm (1.38 in.)

Tragschiene

8

Integrierte Standard-Transistorausgänge

Standard-Transistorausgänge

Integrierte schnelle Transistorausgänge

Schnelle Transistorausgänge

Abnehmbare Ausgangsklemmenleiste

Regeln für abnehmbare Schraubklemmenleisten

9

24-VDC-Spannungsversorgung

Merkmale und Verdrahtung der DC-Spannungsversorgung

10

Ethernet-Port/Typ RJ45 (RS-232 oder RS-485)

Ethernet-Port

11

Status-LEDs

12

TM4-Busanschluss

TM4-Erweiterungsmodule

13

Serieller Port 1/Typ RJ45 (RS-232 oder RS-485)

Serielle Leitung 1

14

Serieller Port 2/Schraubklemmenleiste (RS-485)

Serielle Leitung 2

15

Integrierte Digitaleingänge

Integrierte Digitaleingänge

Abnehmbare Eingangsklemmenleiste

Regeln für abnehmbare Schraubklemmenleisten

16

TM3/TM2-Busanschluss

TM3-Erweiterungsmodule

17

Schutzabdeckung (SD-Kartensteckplatz, Run/Stop-Schalter und USB mini-B-Programmierport)

18

Rasthaken (nicht enthalten)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

1 Systemstatus-LEDs

2 Steckmodulstatus-LEDs (optional)

3 E/A-Status-LEDs

In der folgenden Tabelle werden die Systemstatus-LEDs beschrieben:

Bezeichnung

Funktionstyp

Farbe

Status

Beschreibung

Steuerungszustände1

Kommunikation über Prg.-Port

Ausführung der Anwendung

PWR

Spannungsversorgung

Grün

Ein

Es ist Spannung angelegt.

Aus

Es ist keine Spannung angelegt.

RUN

Maschinenstatus

Grün

Ein

Die Steuerung verfügt über eine gültige, aktive Anwendung.

Blinken

Die Steuerung verfügt über eine gültige Anwendung, die gestoppt wurde.

1-maliges Blinken

Die Steuerung hat ihren Betrieb am HALTEPUNKT unterbrochen.

Aus

Die Steuerung wurde nicht programmiert.

-

-

ERR

Fehler

Rot

Ein

Es wurde ein Fehler in Bezug auf das Betriebssystem erkannt.

Eingeschränkt

Nein

Schnelles Blinken

Die Steuerung hat einen internen Fehler erkannt.

Eingeschränkt

Nein

Langsames Blinken

Gibt an, dass ein geringfügiger Fehler erkannt wurde, wenn die LED RUN aufleuchtet, oder dass keine Anwendung gefunden wurde.

Ja

Nein

I/O

E/A-Fehler

Rot

Ein

Zeigt Gerätefehler in integrierten E/A, der seriellen Leitung 1 oder 2, der SD-Karte, einem Steckmodul, dem TM4-Bus bzw. dem TM3-Bus oder dem Ethernet-Port an.

SD

SD-Kartenzugriff

Grün

Ein

Es wird gerade auf die SD-Karte zugegriffen.

BAT

Batterie

Rot

Ein

Die Batterie muss ausgewechselt werden.

Blinken

Die Batterie weist einen niedrigen Ladestand auf.

SL1

Serielle Leitung 1

Grün

Blinken

Zeigt den Status der seriellen Leitung 1 an.

Aus

Keine serielle Kommunikation vorhanden.

SL2

Serielle Leitung 2

Grün

Blinken

Zeigt den Status der seriellen Leitung 2 an.

Aus

Keine serielle Kommunikation vorhanden.

TM4

Fehler auf TM4-Bus

Rot

Ein

Es wurde ein Fehler auf dem TM4-Bus erkannt.

Aus

Auf dem TM4-Bus liegt kein Fehler vor.

ETH

Status des Ethernet-Ports

Grün

Ein

Gibt an, dass der Ethernet-Port verbunden und die IP-Adresse definiert ist.

3-maliges Blinken

Gibt an, dass der Ethernet-Port nicht verbunden ist.

4-maliges Blinken

Zeigt an, dass die IP-Adresse bereits verwendet wird.

5-maliges Blinken

Das Modul wartet auf die BOOTP- oder DHCP-Sequenz.

6-maliges Blinken

Zeigt an, dass die konfigurierte IP-Adresse ungültig ist.

1 Weitere Informationen zu den verschiedenen Steuerungsstatus finden Sie im M241 Logic Controller - Programmierhandbuch.

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die externen Abmessungen des Logic Controller: