TM262M15MESS8T - Beschreibung

Überblick

Der TM262M15MESS8T Motion Controller ist wie folgt ausgestattet:

  • 4 schnelle digitale Eingänge

  • 4 schnelle digitale Ausgänge (Source)

  • Kommunikationsports:

    • 1 serieller Leitungsport

    • 1 USB-mini-B-Programmierport

    • 2 geschaltete Ethernet-Ports

    • 1 Ethernet-Port für Feldbus mit Sercos-Schnittstelle

  • Geberschnittstelle (SSI/Inkremental)

Beschreibung

Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Komponenten des TM262M15MESS8T Motion Controller:

Nr.

Beschreibung

Siehe

1

SD-Kartensteckplatz

SD-Karte

2

USB-mini-B-Programmierport für die Klemmenverbindung mit einem Programmier-PC (EcoStruxure Machine Expert)

USB-Mini-B-Programmierport

3

Serieller Leitungsport / Typ RJ45 (RS-232 oder RS-485)

Serielle Leitung

4

Anschlussklemme Eingänge/Ausgänge

Integrierte Digitaleingänge

Integrierte Digitalausgänge

5

TM3-Busanschluss

TM3-Erweiterungsmodule

6

E/A-Status-LEDs

Status-LEDs für Schnelleingänge

Status-LEDs für Schnellausgänge

7

Geber-Steckverbinder

Geberschnittstelle

8

Halteclip für 35 mm (1,38 Zoll) Tragschiene (DIN-Schiene)

Montage und Demontage der Steuerung mit Erweiterungsmodulen

9-1

Alarmrelais-Anschlussklemme

Alarmrelais

9-2

24-VDC-Spannungsversorgung

Merkmale und Verdrahtung der DC-Spannungsversorgung

9-3

Funktionserde (FE), Erdungsanschluss

Erdung des M262 Logic/Motion Controllers

10

Run/Stop-Schalter

Run/Stop

11

Ethernet-Dual-Port-Switch

Ethernet 2-Port

13

Ethernet 1-/Sercos-Port

Ethernet 1-Port

14

Status-LEDs

Siehe unten

15

TMS-Busanschluss

TMS-Erweiterungsmodule

16

Schutzabdeckung (für SD-Kartensteckplatz und USB-mini-B-Programmierport)

-

17

Verriegelungshaken (optionales Verriegelungszubehör nicht enthalten)

-

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

In der folgenden Tabelle werden die Systemstatus-LEDs beschrieben:

Bezeichnung

Funktionstyp

Farbe

Status

Beschreibung

PWR

Spannungsversorgung

Grün/Rot

Grün AUS/Rot AUS

Es ist keine Spannung angelegt.

Grün EIN/Rot AUS

Es ist Spannung angelegt, normaler Betrieb.

Grün EIN/Rot blinkt einmal

Erhöhte interne Betriebstemperatur erkannt (über 80 °C / 176 °F). Ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um die Temperatur zu senken.

Grün EIN/Rot blinkt zweimal

Fehler bei TM3-Spannungsversorgung.

Grün EIN/Rot blinkt dreimal

Fehler bei TMS-Spannungsversorgung.

Grün EIN/Rot blinkt viermal

Fehler bei Spannungsversorgung der seriellen Leitung.

RUN

Maschinenstatus

Grün

EIN

Die Steuerung verfügt über eine gültige, aktive Anwendung.

Regelmäßiges Blinken

Auf der Steuerung wird eine gültige Anwendung ausgeführt, die gestoppt wurde.

Einmaliges Blinken

Auf der Steuerung wird eine gültige Anwendung ausgeführt, die an einem Haltepunkt gestoppt wurde.

AUS

Die Steuerung enthält keine gültige Anwendung.

ERR

Interner Fehler

Rot

EIN

Es wurde ein Fehler in Bezug auf das Betriebssystem erkannt. Die RUN-LED blinkt, um darauf hinzuweisen, dass die Anwendung angehalten wurde.

Schnelles Blinken

Die Steuerung hat einen Firmware- oder Hardwarefehler erkannt.

Regelmäßiges Blinken

Bei Status EIN oder regelmäßigem Blinken der RUN-LED wurde ein geringfügiger Fehler erkannt, oder bei Status AUS der RUN-LED wurde keine Anwendung erkannt.

FSP

Erzwungener Stopp

Rot

EIN

Der Run/Stop-Schalter oder der Run/Stop-Eingang wurde aktiviert, um den Zustand STOPPED (GESTOPPT) der Steuerung zu erzwingen.

Regelmäßiges Blinken

Mindestens eine Anwendungsvariable wird forciert.

I/O

E/A-Fehler

Rot

EIN

Es wurden Fehler bei E/A- oder Erweiterungsmodulen erkannt. Weitere Details zum erkannten Fehler werden von den Systemvariablen i_lwSystemFault_1 und i_lwSystemFault_2 und auf der Registerkarte Diagnose der Website der Steuerung zur Verfügung gestellt.

SD

SD-Kartenzugriff

Grün

EIN

Eine Firmwareaktualisierung wurde abgeschlossen.

Grün

Regelmäßiges Blinken

Es wird eine Firmwareaktualisierung durchgeführt, oder ein Skript wird ausgeführt.

Gelb

EIN

Gibt an, dass eine Firmwareaktualisierung oder eine Skriptausführung nicht erfolgreich war.

HINWEIS: Wenn die Skriptdatei nicht ausgeführt wird, wird eine Protokolldatei generiert. Speicherort der Protokolldatei in der Steuerung: /usr/Syslog/FWLog.txt.

Gelb

Regelmäßiges Blinken

Auf die SD-Karte wird zurzeit zugegriffen (Skriptausführung läuft).

-

AUS

Keine Aktivität der SD-Karte.

SL

Serielle Leitung

Gelb

Blinken

Kommunikation auf der seriellen Leitung.

AUS

Keine serielle Kommunikation vorhanden.

ETH.1

ETH.2

Status des Ethernet-Ports

Grün

EIN

Gibt an, dass der Ethernet-Port verbunden und die IP-Adresse definiert ist.

3-maliges Blinken

Gibt an, dass der Ethernet-Port nicht verbunden ist.

4-maliges Blinken

Adressenkonflikt. Die konfigurierte IP-Adresse wird bereits verwendet.

5-maliges Blinken

Die Adresse ist die Standardadresse. Das Modul wartet auf eine BOOTP- oder DHCP-Sequenz.

6-maliges Blinken

Die konfigurierte IP-Adresse ist ungültig. Die Standard-IP-Adresse wird verwendet.

AUS

Gibt an, dass der Ethernet-Port nicht konfiguriert ist.

MS

Status der EtherNet/IP-Steuerungsschnittstelle

Rot

EIN

Ein nicht behebbarer Fehler wurde erkannt.

Regelmäßiges Blinken

Ein behebbarer Fehler wurde erkannt.

Grün

EIN

Die Steuerungsschnittstelle funktioniert normal.

Regelmäßiges Blinken

Die Konfiguration fehlt, ist unvollständig oder nicht korrekt.

Rot/Grün

Regelmäßiges Blinken

Es wurde ein Fehler erkannt.

-

AUS

Die Steuerung ist ausgeschaltet.

NS

EtherNet/IP-Netzwerkstatus

Rot

EIN

Bei einer oder mehreren Verbindungen ist eine Zeitüberschreitung aufgetreten, oder die Netzwerkkommunikation wird aufgrund eines Fehlers verhindert (doppelte IP-Adresse oder Bus ausgeschaltet).

Regelmäßiges Blinken

Ein behebbarer Fehler wurde erkannt, z. B. Zeitüberschreitung bei einer oder mehreren Verbindungen.

Grün

EIN

Die Steuerungsschnittstelle funktioniert normal, und Netzwerkverbindungen sind eingerichtet.

Regelmäßiges Blinken

Die Steuerungsschnittstelle funktioniert normal, aber es wurden keine Netzwerkverbindungen eingerichtet, oder die Netzwerkkonfiguration fehlt, ist unvollständig oder nicht korrekt.

Rot/Grün

Regelmäßiges Blinken

Es wurde ein Fehler erkannt.

-

AUS

Die Steuerung ist ausgeschaltet.

S3

Sercos 3-Master-Status

-

AUS

Keine Sercos 3-Kommunikation.

Orange

EIN

Sercos 3-Initialisierung (Hochlauf) wird ausgeführt.

Grün

EIN

Sercos 3 betriebsbereit.

Rot

EIN

Sercos 3-Fehler.

Dieses Zeitdiagramm zeigt den Unterschied zwischen schnellem Blinken, normalem Blinken und einmaligem Blinken:

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die externen Abmessungen des TM262M15MESS8T Motion Controller:

Gewicht

670 g